StarTech.com

2 HE Kragarmregal für Server Rack/ Schrank bis 56 Kg - 45 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein festes Schwerlastbord hinzu

Produkt-ID: CABSHELFHD

  • 2U fest installiertes, strapazierfähiges Rackmount-Fach
  • Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Trägt bis zu 56 kg
  • 2,3 mm kalt gewalzte SPCC-Stahlkonstruktion
  • Design für Frontmontage
77,99 € EUR ohne USt
84,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelmanagement Nein
Management der Luftzirkulation Massiv
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 2U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 56.6 kg [125 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2.3 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Tiefe 457.2 mm [18 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 5.2 kg [11.4 lb]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.000
Verpackungsinformationen
Package Height 11.8 cm [4.6 in]
Package Length 50.8 cm [20 in]
Package Width 50.2 cm [19.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 6.3 kg [13.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2U Hochkapazitäts-Rackfach
8 - M6-Schrauben
8 - M6-Käfigmuttern
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg
ADJSHELFHD
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, festes Schwerlastbord hinzu

110,99 € ohne USt
119,87 € mit USt
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet
ADJSHELFHDV
1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, belüftetes Schwerlastbord hinzu

140,99 € ohne USt
152,27 € mit USt
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
CABSHELFV
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, belüftetes Bord hinzu

45,99 € ohne USt
49,67 € mit USt
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief
CABSHELF22
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, festes Bord hinzu

57,99 € ohne USt
62,63 € mit USt
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief - belüftet
CABSHELF22V
2 HE Fest montierter Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 22 Kg - 55 cm Tief - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, 22 Zoll tiefes, belüftetes Bord hinzu

68,99 € ohne USt
74,51 € mit USt

Zubehör