Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 56,7 kg

Produkt-ID: UNISLDSHF19M

Fügen Sie praktisch jedem Server-Rack oder -Schrank ein belüfteten, einschiebbaren Fachboden mit integriertem Kabelführungssystem hinzu

Merkmale
  • Trägt bis zu 56,7 kg

  • Verstellbare Montagetiefe zwischen 702,2 mm und 802,2 mm

  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Mehr Merkmale . . .
  • Mit umkehrbarem Kabelmanagementarm

  • Belüfteter Fachboden für besseren Luftstrom

  • Schiebeschienen mit Sperren, damit der Fachboden nicht zu weit herausgezogen werden kann

  • Stabile 2-mm-Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
263,99 € EUR ohne USt
285,11 € mit USt

ID: UNISLDSHF19M

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dank des verstellbaren Rack-Fachbodens UNISLDSHF19M können Sie ein belüfteten, ausziehbaren Fachboden mit Kabelmanagement in fast jedes/jeden 4-Pfosten-Server-Rack oder Serverschrank montieren. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dank der verstellbaren Montagetiefe kann der Fachboden ganz einfach in Serverschränke mit Montagetiefen von 702,2 mm bis 802,2 mm montiert werden. Die Schiebeschienen bieten zudem einen Sperrmechanismus, um ein zu weites Ausziehen des Fachbodens oder ein Zurückgleiten des Fachbodens in das Rack vor Abschluss der Wartung zu verhindern.

Dieser verstellbare Fachboden bietet eine Traglast bis zu 56,7 kg, eine belüftete Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl für besseren Luftstrom und Strapazierfähigkeit im Serverraum oder in Kabelschrankinstallationen.

Für eine einfachere, saubere Kabelführung im Rack haben wir einen umkehrbaren Kabelmanagementarm mitgeliefert, der an der Rückseite des Fachbodens befestigt werden kann. Zudem sorgt eine verstellbare Einfassung dafür, dass die Geräte an ihrer vorgesehenen Stelle auf dem Fachboden verbleiben.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Einfacher Zugriff auf Geräte dank einfachem Schiebe- und Sperrmechanismus
  • Montage in fast jedem standardmäßigen 4-Pfosten-Rack durch tiefenverstellbaren Montageschienen
  • Führen Sie Kabel sauber durch das Rack mit dem mitgelieferten Kabelmanagementarm
Anwendungen
  • Stellen Sie zusätzlichen Speicherplatz für Hardware oder Geräte und Peripheriegeräte ohne Rackmontage bereit
  • Installation in praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten-Rack oder -Schrank
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Montage vorn (vorn und hinten)
U-Höhe 2U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Physische Eigenschaften
Externe Breite 483 mm [19 in]
Externe Höhe 85.2 mm [3.4 in]
Externe Tiefe 609.6 mm [24 in]
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Max. Montagetiefe 802.2 mm [31.6 in]
Min. Montagetiefe 702.2 mm [27.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 9.9 kg [21.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Fachbaugruppe
2 - Haken- und Schiebebaugruppe (links/rechts)
2 - Hakenhalterung (links/rechts)
1 - Kabelmananagementbaugruppe
1 - Anleitung
2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg
UNISLDSHF192

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 22,7 kg

Fügen Sie praktisch jedem Server-Rack oder -Schrank einen belüfteten, einschiebbaren Fachboden mit integriertem Kabelführungssystem hinzu

239,99 € ohne USt
259,19 € mit USt

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 90,7 kg
UNISLDSHF19H

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 90,7 kg

Fügen Sie praktisch jedem Server-Rack oder -Schrank ein belüfteten, einschiebbaren Fachboden mit integriertem Kabelführungssystem hinzu

342,99 € ohne USt
370,43 € mit USt

1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet
ADJSHELFHDV

1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 113 Kg - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, belüftetes Schwerlastbord hinzu

132,99 € ohne USt
143,63 € mit USt

1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg
ADJSHELFHD

1 HE verstellbarer Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 80 Kg

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein tiefenverstellbares, festes Schwerlastbord hinzu

110,99 € ohne USt
119,87 € mit USt

19
ADJSHELF

19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.

131,99 € ohne USt
142,55 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.