StarTech.com

1HE 19" Metall Kabelführung zur Rack-Montage

Organisieren und ordnen Sie Netzwerk-, Server- und KVM-Kabel in Ihrem Servergehäuse.

Produkt-ID: CABLMANAGER2

  • 76 mm hohe ABS-Kunststoffhaken im Abstand von 105 mm
  • 1U Rack-Design
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Stabile Stahlblendenbauweise
  • Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
40,99 € EUR ohne USt
44,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
Orientierung Horizontal
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 1U
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 48.3 cm [19 in]
Produktgewicht 378.1 g [13.3 oz]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 88.6 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 52 mm [2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 444.1 g [15.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1U-Metallkabelführung für 19-Zoll-Rack
1 - Anleitung

Zertifikate