StarTech.com

M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

Produkt-ID: CABSCREWM52

  • Packung enthält 100 M5-Schrauben und 100 M5-Muttern
  • Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
  • Quadratisches Käfigmutterndesign für Gehäuse und Schränke mit quadratischen Bohrungen
  • Problemloser Einbau mit im Lieferumfang enthaltenem Einbauwerkzeug für Käfigmuttern
96,99 € EUR ohne USt
104,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Gewindetyp(en) M5
Menge pro Packung 100
Mitgeliefert Montageschrauben und Käfigmuttern
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 5 mm [0.2 in]
Produktgewicht 891.8 g [31.5 oz]
Produktlänge 12 mm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 13.7 cm [5.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 898.3 g [31.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 100 - M5-Schrauben
100 - M5-Käfigmuttern
1 - cage nut installation tool

Zertifikate

Verwandte Produkte

Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
CABCAGENUTS
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
CABCAGENUTS6
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
CABSCREWM5
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
CABSCREWM6
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.

58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

101,99 € ohne USt
110,15 € mit USt
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWS
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWSM6
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt

Zubehör