StarTech.com

M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

Produkt-ID: CABSCREWSM62

  • Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
  • Einhundert M6-Schrauben im Lieferumfang enthalten
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
55,99 € EUR ohne USt
60,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gewindetyp(en) M6
Menge pro Packung 100
Mitgeliefert Montageschrauben
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 5 mm [0.2 in]
Produktgewicht 583.1 g [20.6 oz]
Produktlänge 12 mm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 587.4 g [20.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 100 - M6-Schrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWSM6
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
CABSCREWSM62
M6 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt
M6 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack -  Schwarz
CABSCREWSM6B
M6 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
M6 x 12mm - Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
CABSCRWSM62B
M6 x 12mm - Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt

Zubehör