StarTech.com

M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.

Produkt-ID: CABSCRWM620

  • Rostbeständiger Nickelüberzug
  • Enthält 20 M6-Käfigmuttern und 20 Schrauben (M6 x 12 mm)
  • Quadratisches Käfigmutterndesign für Gehäuse und Schränke mit quadratischen Bohrungen
  • Problemloser Einbau mit im Lieferumfang enthaltenem Einbauwerkzeug für Käfigmuttern
28,99 € EUR ohne USt
31,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Gewindetyp(en) M6
Menge pro Packung 20
Mitgeliefert Montageschrauben und Käfigmuttern
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 5 mm [0.2 in]
Produktgewicht 206.4 g [7.3 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 12 mm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 211.1 g [7.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 20 - M6-Schrauben
20 - M6-Käfigmuttern
1 - Einbauwerkzeug für Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
CABCAGENUTS
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
CABCAGENUTS6
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

101,99 € ohne USt
110,15 € mit USt
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
CABSCREWM6
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.

58,99 € ohne USt
63,71 € mit USt
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWS
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWSM6
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
M5 Rack Schrauben und M5 Käfigmuttern - 20 Pack
CABSCRWM520
M5 Rack Schrauben und M5 Käfigmuttern - 20 Pack

Bauen Sie Rackmontage-Geräte mit diesen hochwertigen Gehäusemontageschrauben und Käfigmuttern sicher ein.

26,99 € ohne USt
29,15 € mit USt

Zubehör