StarTech.com

Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen

Ergonomischer Notebookständer | Stahl & Aluminium | Verstellbar

Produkt-ID: LTSTND

  • Der ergonomische Ständer hebt Ihren Laptop auf dem Schreibtisch an und der geneigte Winkel sorgt für hohen Betrachtungskomfort
  • Höhenverstellbar mit drei Einstellmöglichkeiten durch Anheben der Standfüße: 18,5 cm, 21 cm oder 23,5 cm
  • Robuste Stahlplattform (2,5 mm dick) und Aluminiumstandfüße sorgen für eine stabile Plattform mit einer Tragfähigkeit von 10 kg
Sehen Sie mehr
  • Die große Plattform (35,7 x 25 cm) unterstützt die meisten Laptop-Größen, einschließlich 17 Zoll
  • Die erhöhte Kante (12,7 mm hoch) an der Vorderseite verhindert ein Abrutschen des Laptops
79,99 € EUR ohne USt
86,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Leistung
Höhenverstellung Ja
Verstellbare Beinhöhe 18,5 cm, 21 cm oder 23,5 cm
Weight Capacity of Work Surface 20 kg [44.2 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Steel and Aluminum
Produktbreite 357 mm [14.1 in]
Produktgewicht 3150 g [111.2 oz]
Produkthöhe 185 mm [7.3 in]
Produktlänge 318 mm [12.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 95.000
Package Length 420.000
Package Width 337.000
Versandgewicht (Verpackung) 3.8 kg [8.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Oberplatte
2 - Obere Beine
2 - Untere Beine
4 - Muttern
2 - Knöpfe zur Höhenverstellung
1 - Schraubenschlüssel
1 - Kurzanleitung

Zertifikate