StarTech.com

Doppel Monitorarm - 2x USB 3.0 Anschlüsse - Tüllen- / Schreibtischklemmenhalterung

Monitorhalterung für zwei Monitore| Synchronisierte Höheneinstellung | Tischhalterung für 2 Bildschirme

Produkt-ID: ARMSLIMDUAL2USB3

  • Die Monitore können einfach ausgerichtet und seitwärts entlang der Querstange verstellt werden
  • Genießen Sie ein komfortables Arbeiten dank Höhenverstellbarkeit (max. 595 mm), Neigung von +/-10°, Schwenkbarkeit von +/-90° und 180°-Drehung
  • Sparen Sie Platz, indem Sie zwei bis zu 32 Zoll große Monitore an nur einer Basis montieren (max. Gewicht von jeweils 8 kg)
Sehen Sie mehr
  • Vielseitige Verwendung durch Befestigung mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung
  • 2 USB 3.0-Anschlüsse ermöglichen bequeme Konnektivität für Ihre Peripheriegeräte
266,99 € EUR ohne USt
288,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
Stärke der Montageoberfläche Tischklemme: Tischplattenstärke: 10–85 mm
Tüllenklemme: Tischplattenstärke 10–48 mm
Leistung
Schwenkung/Drehung +/- 90° an der Querstange
+/- 180° an der Schulter
+/- 180° am Ellenbogen
Physische Eigenschaften
Construction Material Aluminium
Farbe Schwarz
Produktbreite 830 mm [32.7 in]
Produktgewicht 7300 g [257.7 oz]
Produkthöhe 760 mm [29.9 in]
Produktlänge 725 mm [28.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 150.000
Package Length 895.000
Package Width 295.000
Versandgewicht (Verpackung) 9000.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Basisklemmenkonstruktion
1 - Unterer Arm
1 - Oberer Arm
1 - Querstange
2 - VESA-Halterung
1 - Haltegriff
1 - Durchführungsplatte
1 - Grundplatte
1 - Selbstklebende Schaumstoffunterlage
1 - Kabelführungsklammer, Basis
4 - Sechskantschrauben mit Halbrundkopf
2 - Sechskantschrauben mit Senkkopf
1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
8 - Schrauben (M4 x 12)
8 - Schrauben (M5 x 12)
8 - Unterlegscheiben
4 - Senkkopf-Sechskantschrauben
1 - Schraube der Kabeldurchführung
1 - Obere C-Klemmenhalterung
1 - Untere C-Klemmenbaugruppe
Anzahl der unterstützten Displays 2
Displayrotation +180° / -180°
Gelenk Nein
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 32in
Minimale Bildschirmgröße 17in
Neigung +10° / -10°
Schwenken +90° / - 90°
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein

Zertifikate