StarTech.com

Monitorarm 2 Monitore - Querstange - Stahl - einstellbar

Monitorhalterung | Monitorarm 2 Monitore | Doppelgelenk | Einstellbar | Für bis zu 32 "Monitore

Produkt-ID: ARMDUAL2

  • Sparen Sie Platz durch die Befestigung von zwei Bildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 32 Zoll und einem maximalen Gewicht von 8 kg pro Monitor
  • Passen Sie Ihren Aufbau mithilfe der beiden doppelgelenkigen Schwenkarme an und stellen Sie die Höhe mit der 44,3 cm langen Stange ein
  • Genießen Sie eine ideale Anzeige mit einem breiten Bewegungsbereich: +45/-45 Grad Neigung, +90/-90 Grad Schwenken und 360 Grad Drehung
Sehen Sie mehr
  • Einfache Installation (mit Tischklemme oder Tülle) mit abnehmbarer VESA-Platte
  • Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 74,4 cm/29,3 Zoll).
159,99 € EUR ohne USt
172,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Gelenk Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
Stärke der Montageoberfläche Tischklemme: Tischstärke (10-88 mm)
Tüllenklemme: Tischplattenstärke 9-63,5 mm (10-75 mm)
Montagebohrung für Tülle: 9-63,5 mm (10-75 mm)
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 32in
Maximum Arm Span 399 mm [15.7 in]
Neigung + 45° / - 45°
Schwenken +90° / - 90°
Schwenkung/Drehung +/- 90° um den Basisstab herum
+/- 180° an der Schulter
+/- 90° am Gelenk
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Produktbreite 965 mm [38 in]
Produktgewicht 4250 g [150 oz]
Produkthöhe 548 mm [21.6 in]
Produktlänge 500 mm [19.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 135 mm [5.3 in]
Package Length 450 mm [17.7 in]
Package Width 250 mm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4250 g [150 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - VESA-Halterungen
1 - Schwenkarmkonstruktion
1 - Tischklemmenkonstruktion
1 - Säule
1 - Säulenkappe
2 - Kabelführungsclips
1 - Bodenplatte der Kabeldurchführung
2 - Knöpfe zur Mikroanpassung
2 - Schrauben für Knöpfe zur Mikroanpassung
5 - Gummimatten
3 - Schrauben für Stangenkonstruktion
1 - Durchführungsplatte
1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
8 - Schrauben (M4 x 12 mm)
8 - Schrauben (M4 x 16 mm)
8 - Schrauben (M5 x 12 mm)
8 - Schrauben, M5 x 16 mm
8 - Unterlegscheiben
16 - Abstandshalter
4 - Kabelklemmen am Schwenkarm
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Doppel Monitorarm zur Tischmontage - höhenverstellbar - Monitorhalterung
ARMDUAL3
Doppel Monitorarm zur Tischmontage - höhenverstellbar - Monitorhalterung

Monitorhalterung | Schreibtischklemme | Doppel Monitorarm | Höhenverstellbar | Für bis zu 32-Zoll-VESA Bildschirme

327,99 € ohne USt
354,23 € mit USt
Dual-Monitor Tischhalterung - Gelenkarm - Premium
ARMDUALPS
Dual-Monitor Tischhalterung - Gelenkarm - Premium

Monitorhalterung | Tisch- / Tüllenhalterung | Werkzeuglose Montage | Für bis zu 27 "Monitore

337,99 € ohne USt
365,03 € mit USt
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
ARMDUAL30
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar

Monitorhalterung | Höhenverstellbar | Horizontale oder vertikale Installation | Werkzeuglose Montage

295,99 € ohne USt
319,67 € mit USt
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
ARMDUAL
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar

Monitorhalterung | Tisch-/Grommethalterung | Höhenverstellbar | Für 11 bis 24 Zoll Monitore

199,99 € ohne USt
215,99 € mit USt
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
ARMSLIMDUO
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough

Steigern Sie die Produktivität durch Montage von zwei Monitoren von bis zu 30 Zoll mit voll bewegungsfähigen Gelenken

227,99 € ohne USt
246,23 € mit USt
Dual-Monitor-Arm für Tischmontage - Querstange - Tischklemme/Kabeldurchführungstülle
ARMBARDUOG
Dual-Monitor-Arm für Tischmontage - Querstange - Tischklemme/Kabeldurchführungstülle

Doppelmonitorhalterung | Low-Profile-Basis | Höhenverstellbar | Für bis zu 27 Zoll Monitore

143,99 € ohne USt
155,51 € mit USt
Dual-Monitorhalter - Vertikal
ARMBARDUOV
Dual-Monitorhalter - Vertikal

Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz durch die Befestigung von zwei übereinander angeordneten Monitoren an diesem ansprechenden Schreibtisch-Ständer

138,99 € ohne USt
150,11 € mit USt
Dual Monitorhalterung - Vertikal
ARMDUALV
Dual Monitorhalterung - Vertikal

Monitorhalterung | Tisch-/Grommethalterung | Höhenverstellbar | Für bis zu 27 Zoll Monitore

120,99 € ohne USt
130,67 € mit USt
Monitorständer für zwei Monitore - vertikal - Aluminium
ARMDUOVS
Monitorständer für zwei Monitore - vertikal - Aluminium

Dual-Monitorhalterung | Höhenverstellbar | Für bis zu 27 Zoll Monitore

180,99 € ohne USt
195,47 € mit USt
Horizontale Doppelmonitor-Halterung - Silber
ARMDUOSS
Horizontale Doppelmonitor-Halterung - Silber

Dual Monitor Stand | Low-Profile-Basis | Stahl & Aluminium | Für bis zu 24 "Monitore

143,99 € ohne USt
155,51 € mit USt
Dual-Monitor-Stand  - beweglich - Stahl und Aluminium
ARMDUALSS
Dual-Monitor-Stand - beweglich - Stahl und Aluminium

Bildschirmhalterung| Höhenverstellbar | Für bis zu 32-Zoll-Monitore

237,99 € ohne USt
257,03 € mit USt
Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbar
ARMDUALWALL
Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbar

Sparen Sie Platz durch Montage von zwei Monitoren an der Wand

147,99 € ohne USt
159,83 € mit USt