StarTech.com
Neu

Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen

Ergonomisch Fußwippe mit integriertem Kabelmanagement - Rutschfeste Oberfläche - Unterstützt einreihige Mehrfachsteckdosen

Produkt-ID: FTRST2

  • Rutschfeste Oberfläche bietet zusätzliche Kontrolle
  • Verbessern Sie mit der Wippfunktion die Durchblutung und den Komfort
  • Große Plattform, 16 Zoll x 12 Zoll (40 cm x 30 cm), für eine Vielzahl von Verwendungszwecken
  • Integriertes Kabelordnersystem hält den Arbeitsplatz ordentlich und aufgeräumt
65,99 € EUR ohne USt
71,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Leistung
Höhenverstellung Nein
Maximale Höhe 108.9 mm [4.3 in]
Neigung +30° / 0°
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 350.000
Produktgewicht 1500.000
Produkthöhe 100.000
Produktlänge 43 cm [16.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 115 mm [4.5 in]
Package Length 455 mm [17.9 in]
Package Width 370 mm [14.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1950 g [68.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Fußstütze
2 - Band, 20 x 40 mm
1 - Kurzanleitung

Zertifikate