StarTech.com

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Consente di collegare il computer o player audio a un dispositivo audio RCA

ID prodotto: MU3MMRCA

  • 1 connettore maschio 3,5 mm a 2 connettori maschi RCA
  • Connettori codificati per colore per una semplice installazione
5,99 € EUR IVA esclusa
6,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - Audio stereo (2 x RCA) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.3 cm [0.1 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 3.5 mm [0.1 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 1.6 m [5.2 ft]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 25 g [0.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA
MUMFRCA
Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA

Permette di collegare il computer o il dispositivo audio (iPod®, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard

1,99 € IVA esclusa
2,15 € IVA inclusa