Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Verde
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
ID prodotto: HKLP100GN
- Tessuto con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri dei cavi
- Si può comodamente tagliare alla lunghezza desiderata
- Soluzione versatile per legare cavi in impieghi robusti con carichi pesanti
Grazie a questo rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m è più semplice tenere in ordine i cavi, legandoli assieme o fissandoli a una struttura.
Per una gestione dei cavi senza pensieri
Questo rotolo per fascette di fissaggio con chiusura a strappo offre una soluzione facile e veloce per legare insieme e fissare i cavi per una posa più efficiente. Riducendo la tensione dei cavi ed evitandone il surriscaldamento, conseguenza di una disposizione disordinata che limita la circolazione dell'aria, le apparecchiature risulteranno più protette.
Lunghezza personalizzabile delle fascette per cavi
Il tessuto di fissaggio con chiusura a strappo può essere tagliato alla dimensione desiderata con un comune paio di forbici, scegliendo la lunghezza più adatta per l'applicazione specifica.
Soluzione di fissaggio versatile
Per quanto sia più spesso utilizzato per legare e posare i cavi, il tessuto con chiusura a strappo può anche essere utilizzato per altri materiali presenti in un ambiente IT, come strumenti e canaline. Le fascette si possono rimuovere, riutilizzare e regolare facilmente, evitando gli inconvenienti e gli sprechi legati all'uso delle tradizionali fascette da elettricista.
La scelta dei professionisti IT dal 1985
StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.
Il rotolo per fascette per cavi è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
- Consente di tenere in ordine l'ufficio o la sala server legando insieme i cavi delle apparecchiature
- Consente di gestire i cavi in modo da migliorare la circolazione dell'aria e da ridurre la tensione in corrispondenza delle porte per evitare danni alle apparecchiature con montaggio a rack
Codici articolo:
Ingram Switzerland
V934825
UPC Code
065030887250
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 2.380 | |
Colore | Verde | |
Larghezza prodotto | 19.000 | |
Lunghezza prodotto | 3072.1 cm [1209.5 in] | |
Peso prodotto | 458.000 | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 40.000 | |
Package Length | 250.000 | |
Package Width | 330.000 | |
Peso spedizione (confezione) | 485.000 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 2 - Rotolo di fascette per cavi da 15,2 metri con chiusura a strappo verde |
Prodotti correlati
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Giallo
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Blu
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Rosso
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Giallo
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Verde
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Blu
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Rosso
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Giallo
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Verde
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Blu
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Rosso
Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
HKLP100GN_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.