StarTech.com

Cavo alimentazione PC Schuko a C19 - Cavo di Rete PC Schuko CEE7 a IEC 320 C19 - 2m

Consente l'alimentazione del computer da una presa di corrente europea con messa a terra

ID prodotto: PXTEUC192M

  • Progettato per 250V a 16A
  • Cavo da 1,5 mm²
  • Conforme a VDE, RoHS
  • Connettori completamente modellati con pressacavo
22,99 € EUR IVA esclusa
24,83 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C19 Presa
Alimentazione
Corrente ingresso 16 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 1.5mm2
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 316 g [11.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 323 g [11.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione per computer da 2 m - Schuko CEE7 a IEC 320 C19

Certificazioni