StarTech.com

Unità Distribuzione Alimentazione PDU 1U a 8 porte montabile a Rack con prese C13 - 16A - Cavo di Alimentazione (CEE7/7) - 3m

Aggiungi otto uscite C13 al rack per server con questa unità di distribuzione dell'alimentazione

ID prodotto: PDU08C13EU

  • PDU conforme allo standard EIA-310D 1U per un'installazione senza pensieri
  • PDU dotato di uscite C13 per un'ampia compatibilità con i dispositivi
  • cavo di alimentazione C19 a CEE7/7 da 3 m incluso in dotazione
Ulteriori Informazioni
  • PDU con doppio interruttore di potenza integrato per la protezione delle apparecchiature
  • Chassis in robusto acciaio per la massima resistenza
  • Design 1U per montaggio a parete
96,99 € EUR IVA esclusa
104,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Compatibilità presa di corrente 8
Form Factor Horizontal
Montaggio a rack
Prestazioni
Alimentazione monofase adattatore di alimentazione monofase
Capacità di carico 3840 VA
Cavo di alimentazione incluso C19 a CEE7/7 da 3 m
Corrente in ingresso ridotta a norma di legge (America Settentri 16A
Massima corrente in ingresso per fase 16A
Massima tensione di uscita 240V
Massimo assorbimento di corrente totale per fase 16A
Protezione contro le sovratensioni 3600 joule
Tensione di ingresso nominale 110V - 240V
Tensione di uscita nominale 110V - 240V
Connettore/i
Connettore/i ingresso 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Presa Input
Connettori uscita 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Presa Output
Alimentazione
Tensione ingresso 110V-240V AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 48 cm [18.9 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 2 kg [4.4 lb]
Informazioni confezione
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Peso spedizione (confezione) 2.2 kg [4.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - PDU montato su rack
1 - cavo di alimentazione C19 a CEE7/7 da 3 m
4 - Viti M5
4 - Dadi ingabbiati M5
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

587,99 € IVA esclusa
635,03 € IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

998,99 € IVA esclusa
1 078,91 € IVA inclusa

Accessori