Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda di rete NIC QSFP+ a doppia porta PCIe - PCI Express - Chip Intel XL710

ID prodotto: PEX40GQSFDPI

Nuovo

Consente di aggiungere due porte Ethernet da 40 Gigabit in fibra con una larghezza di banda elevata a un server o una workstation utilizzando qualsiasi ricetrasmettitore SFP+

Caratteristiche
  • Aggiunta di due slot QSFP+ 40G aperti al server o alla workstation per connessioni veloci a elevata larghezza di banda

  • Offre collegamenti di rete ridondanti ai sistemi di importanza critica

  • Compatibile con la fibra monomodale e multimodale

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Chipset Intel XL710-BM2 con Intel Virtualization Technology for Connectivity, offload intelligenti e archiviazione iSCSI/NFS tramite Ethernet

  • Conformità alla specifica PCI Express 3.0, usando slot PCIe x8 (o superiore)

  • Supporta la codifica VLAN IEEE 802.1Q, IPv4 e IPv6

  • Profilo doppio con incluse entrambe le staffe a basso profilo e a profilo completo, nonché indicatore di collegamento/attività

Disponibile in
674,99 € EUR IVA esclusa
728,99 € IVA inclusa

ID: PEX40GQSFDPI

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda di interfaccia di rete QSFP+ a due porte consente di ottenere una connettività veloce a elevata larghezza di banda. Aggiunge due slot QSFP+ aperti al server o alla workstation. La scheda di interfaccia di rete 40G è dotata di controller Intel® e fornisce collegamenti di rete ridondanti e prestazioni affidabili. È la soluzione ideale per i server di database, server virtualizzati e data center flessibili con elevati volumi di dati che richiedono aggiornamenti dell'infrastruttura senza tempi di fermo.  

Maggiore velocità della rete

Questa scheda di interfaccia di rete per server QSFP+ a due porte consente di sfruttare appieno la velocità e la stabilità di una rete 40 Gigabit, con trasferimenti dei dati fino a 40 Gbps.

Aggiunta di connessioni ridondanti negli ambienti dove non sono ammessi tempi di fermo

Con la disponibilità di due porte QSFP+, la scheda di interfaccia di rete PCIe aiuta a evitare i tempi di fermo della rete con l'impiego di due moduli per l'aggiunta di connessioni tolleranti ai guasti, che forniscono collegamenti di rete a elevata larghezza di banda alle workstation o ai server di importanza critica.

Aggiunta di connessioni di rete scalabili

Con i suoi slot QSFP+ aperti, la scheda di interfaccia di rete supporta moduli ricetrasmettitori QSFP+, è compatibile con la fibra monomodale e multimodale, e offre una soluzione di rete scalabile.

Potenziamento delle capacità della rete

La scheda di interfaccia di rete 40G utilizza un chipset Intel XL710 in grado di fornire una connettività affidabile e funzioni di rete convergenti. Offre molte funzioni avanzate tra cui Intel Virtualization Technology for Connectivity.

Il prodotto PEX40GQSFDPI è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit Only)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64-bit Only)
Linux 2.6.24 to 4.11.x (64-bit Only)< LTS Versions only

Applicazioni
  • Aggiunta di una connettività di rete ultrarapida a 40 Gbps ai server di applicazioni, file o database e alle workstation ad alte prestazioni
  • È in grado di trasmettere massime velocità di rete di 40 Gpbs a un terminale remoto su distanze più lunghe rispetto a quelle raggiungibili con un cablaggio in rame
  • Ideale per i data center flessibili e con elevati volumi di dati che richiedono sicurezza dei dati, nessun tempo di fermo, e aggiornamenti dell'infrastruttura
  • Supporto delle impostazioni protette: il collegamento diretto in fibra elimina le tipiche interferenze elettroniche delle schede di rete RJ45
  • Creazione di una console per la modifica di contenuti video/audio con accesso a 40 Gbps allo storage di rete
  • Ideale per i sistemi integrati di monitoraggio industriale da remoto e la videosorveglianza ad alta velocità
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - XL710-BM2
Porte 2
Standard del settore IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
PCI Express Rev 3.0, usando slot PCIe x8 (o superiore)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Jumbo Frame Support 9K max.
Protocolli supportati IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
PXE No
Reti compatibili 40 Gbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x8 Maschio
2 - QSFP+ Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64-bit Only)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64-bit Only)
Linux 2.6.24 to 4.11.x (64-bit Only)< LTS Versions only
Indicatori
Indicatori LED 2 - Connessione/Attività (verde)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 57°C (32°F to 134.6°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 121 mm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 181 mm [7.1 in]
Peso prodotto 127 g [4.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 212 g [7.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda di rete
1 - Staffa basso profilo
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.