StarTech.com

Iniettore Gigabit PoE+ ad 1 porta - 802.3at e 802.3af

Questo midspan PoE+ montabile consente di fornire alimentazione e dati a un dispositivo Power over Ethernet

ID prodotto: POEINJ1GW

  • Consente di collegare, alimentare e utilizzare facilmente un dispositivo con alimentazione Gigabit PoE (PD)
  • Fornisce un’alimentazione fino a 30 watt
  • Configurazione flessibile con un alloggiamento di dimensioni adatte per il montaggio sulla scrivania o su una superficie
Ulteriori Informazioni
  • È possibile risparmiare utilizzando il cavo Cat5 esistente o un cavo Ethernet migliore
  • Installazione e funzionamento rapidi plug-and-play, che non richiedono configurazione
  • Fornisce una porta RJ45 10/100/1000 Mbps conforme a PoE+ (PSE, alimentazione e dati) - 802.3at e 802.3af
  • Integra i connettori RJ45 schermati
  • Rileva automaticamente il dispositivo alimentato al fine di fornire il livello adeguato di potenza di uscita
124,99 € EUR IVA esclusa
134,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Prestazioni
Lunghezza max cavo 100 m [328 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
Uscita di alimentazione 48 V CC, 30 W
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Requisiti di sistema e cavi Se i dispositivi collegati non sono conformi agli standard PoE IEEE 802.3af o IEEE 802.3at, POEINJ1GW non fornisce corrente ai dispositivi collegati/ai cavi Ethernet
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 0. 64 A
Corrente ingresso 0.75 A
Tensione di uscita 56 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 23 cm [9.1 in]
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - midspan Gigabit
4 - Viti
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - cavi di alimentazione (EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Iniettore industriale Power over Ethernet PoE+ Gigabit a 2 porte 48V/30W - Montaggio a parete
POEINJ2GI
Iniettore industriale Power over Ethernet PoE+ Gigabit a 2 porte 48V/30W - Montaggio a parete

Fornisce alimentazione e connettività dei dati a due dispositivi PoE Gigabit tramite un cavo standard Ethernet

177,99 € IVA esclusa
192,23 € IVA inclusa