StarTech.com

Adattatore di rete USB-C a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete GbE tramite la porta USB-C del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

ID prodotto: US1GC30SFP

  • Consente di stabilire un collegamento di rete in fibra ottica su computer laptop e tablet
  • La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) aumenta la sicurezza, riducendo il rischio di fuoriuscite di dati
  • Consente di aggiungere una connessione Gigabit Ethernet (1000 Mbps) tramite un'interfaccia USB 3.0 Type-C
Ulteriori Informazioni
  • Design estremamente portatile, senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno (alimentazione tramite bus)
  • Slot SFP aperto, compatibile con i moduli SFP conformi a MSA
  • Driver certificati per Windows, macOS e Linux
  • Installazione Plug-and-Play
  • Supporto di Wake-On-LAN
368,99 € EUR IVA esclusa
398,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8153-VB-CG
Microsemi - VSC8211XVW
Interfaccia Ethernet in fibra
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX
Codifica VLAN IEEE 802.1q
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Promiscuous Mode
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - Slot SFP Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Temperatura di conservazione -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 195 mm [7.7 in]
Lunghezza prodotto 26 cm [10.2 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 104 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US1GA30SFP
Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Gigabit Ethernet tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

358,99 € IVA esclusa
387,71 € IVA inclusa
Convertitore Giggabit Ethernet USB 3.0 a Fibra Ottica - 1000BASE-SX/SC
US1GA30SXSC
Convertitore Giggabit Ethernet USB 3.0 a Fibra Ottica - 1000BASE-SX/SC

Consente di collegarsi a una rete in fibra ottica Gigabit Ethernet tramite una porta USB-A del computer laptop

435,99 € IVA esclusa
470,87 € IVA inclusa
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto - 2km
US100A20FXSC
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto - 2km

Consente di collegarsi a una rete in fibra ottica da 100 Mbps tramite una porta USB-A del computer laptop

254,99 € IVA esclusa
275,39 € IVA inclusa
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US100A20SFP
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Ethernet da 100 Mbps tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP da 100 Mbps

202,99 € IVA esclusa
219,23 € IVA inclusa

Accessori