StarTech.com

Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld

Kabelorganisator | Enthält 4x Tüllenlöcher | Installiert in BOX4MODULE oder BEZ4MOD

Produkt-ID: MOD4CABLEH

  • Organisieren Sie Ihre Konferenzraumkabel und schaffen Sie Ordnung.
  • Bauen Sie eine Kabelmanagementlösung in Ihren Tisch ein, die genau den Anforderungen Ihres Sitzungssaals, Klassenzimmers oder Gruppenraums entspricht.
  • Installation in einer Konnektivitätsbox von StarTech.com mit Einzelmodul oder Dual-Modul
  • Kombinieren Sie es mit einem anderen Modul in einer Dual-Modul-Box für eine individuelle Konnektivitätslösung.
39,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kabel mit Ferriten können die Beweglichkeit der Kabel im Kabelloch einschränken. Werden Ferritkabel benötigt, empfehlen wir die Verwendung von Kabel mit Ferriten, die möglichst nah am Steckverbinder liegen.
Umwelt
Betriebstemperatur 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Feuchtigkeit 10 % ~ 70 % RH
Lagertemperatur 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 0.1 m [0.2 ft]
Produktgewicht 101.000
Produkthöhe 5.3 cm [2.1 in]
Produktlänge 6.9 cm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Kabelführungshalterung
4 - Kabelführungs-Oberplatten
2 - Kleine Kabeltülle
2 - Große Kabeltülle
8 - Schrauben für die Kabelführungsplatte (Nr. 6-32 x 3/8)
1 - Befestigungsschrauben für die Kabelführungshalterung (Nr. 6-32 x 3/8)

Zertifikate

Verwandte Produkte

Kabelmanagement Box für Konferenztische - Konferenzraum AV - Konferenztisch Konnektivitätsbox
BOX4CABLE
Kabelmanagement Box für Konferenztische - Konferenzraum AV - Konferenztisch Konnektivitätsbox

Vermeiden Sie Unordnung auf Ihrem Tisch oder Podium, indem Sie Kabel sortieren und in dieser Kabelmanagementbox für Konferenztische unterbringen.

169,99 € ohne USt
183,59 € mit USt

Zubehör