StarTech.com

Laptop-Dockingmodul für Tischanschlussfeld-Konnektivitätsbox

Boardroom Dockingstation | 4K HDMI® | USB-C ™ und USB-A | USB-C Stromversorgung

Produkt-ID: MOD4DOCKACPD

  • Einfacher Zugriff auf die Geräte in Konferenzräumen oder Gruppenräumen und Einrichtung von Konferenzgesprächen mit Anwendungen wie Skype for Business
  • Schließen Sie alle Peripheriegeräte Ihres Konferenzraums von einem USB-C- oder USB-A-Laptop aus an.
  • Versorgen und laden Sie Ihren USB-C-Laptop mit USB Power Delivery 2.0 (mit bis zu 60 W)
Sehen Sie mehr
  • Laden Sie Ihre mobilen Geräte über den USB-A-Ladeanschluss auf.
  • Verwenden Sie es als eigenständige Lösung oder kombinieren Sie es mit einer StarTech.com Anschlussbox mit einem oder zwei Modulen.
556,99 € EUR ohne USt
601,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL850G
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
VIA Labs - VL813
Realtek - RTL8153
Industrienormen USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0
USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160p (4K) @ 30Hz
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 3 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS? v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.
4K-Auflösung wird unterstützt. Ein 4K-fähiges-Display ist erforderlich, um eine 4K x 2K-Auflösung zu erzielen
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Das Dock stellt eine Verbindung zum USB-C-Port an Ihrem Laptop her. Das Dock kann auch über ein separat erhältliches USB-B-auf-A-Kabel (enthalten) mit dem USB-A-Port an Laptops verbunden werden, jedoch ist Power Delivery zum Aufladen Ihres Laptops über USB-A nicht verfügbar
DisplayLink-Treiber sind erforderlich, um Ihren USB-A-Laptop mit dem USB-B-Anschluss am Modul zu verbinden. Wenn auf Ihrem Laptop nicht die richtigen Treiber installiert sind und Sie die Treiber nicht herunterladen und installieren können, können Sie Ihren Laptop direkt an den HDMI-Anschluss anschließen, um auf den HDMI-Bildschirm des Raums zuzugreifen.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 60W
Steckertyp N
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 94 mm [3.7 in]
Produktgewicht 588 g [20.8 oz]
Produkthöhe 6.1 cm [2.4 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 1 cm [0.4 in]
Package Length 25.1 cm [9.9 in]
Package Width 21.1 cm [8.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.1 kg [4.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstationsmodul
1 - Universales Netzteil
3 - Stromkabel (NA, EU, UK)
1 - USB-A-zu-USB-B-Kabel
1 - USB-C-Kabel
1 - Slotblech
4 - Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm)
8 - Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll)
1 - Kurzanleitung
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS? v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual-Modul Tischanschlussfeld für Konferenztische mit Kabelmodul
BOX4MODULE
Dual-Modul Tischanschlussfeld für Konferenztische mit Kabelmodul

Kundenspezifische Besprechungstischlösung | Zum Hinzufügen von Stromversorgungs-, Lade-, A/V- und Laptop-Dockingmodulen

329,99 € ohne USt
356,39 € mit USt
Tischanschlussfeld mit einem Modul für Konferenztische
BEZ4MOD
Tischanschlussfeld mit einem Modul für Konferenztische

Kundenspezifische Besprechungstischlösung | Hinzufügen eines Stromversorgungs-, Ladegerätes, A/V- oder Laptop-Dockingmoduls

124,99 € ohne USt
134,99 € mit USt
Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
MOD4CABLEH
Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld

Kabelorganisator | Enthält 4x Tüllenlöcher | Installiert in BOX4MODULE oder BEZ4MOD

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Laptop-Dockingmodul für Tischanschlussfeld-Konnektivitätsbox
MOD4DOCKACPD
Laptop-Dockingmodul für Tischanschlussfeld-Konnektivitätsbox

Boardroom Dockingstation | 4K HDMI® | USB-C ™ und USB-A | USB-C Stromversorgung

556,99 € ohne USt
601,55 € mit USt

Zubehör