Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

StarTech.com bietet eine umfassende Palette von externen USB-Videoadaptern

StarTech.com bietet verschiedene Modelle von USB-Videoadaptern, die jeden vorhandenen USB-Anschluss in einen voll funktionsfähigen externen Videoausgang verwandeln. Jedes System, ob neu oder alt, kann von diesen innovativen Produkten profitieren, da praktisch jeder Laptop oder Desktopcomputer, der in den letzten 15 Jahren produziert wurde, über USB-Anschlüsse verfügt.

Ob Nutzer nun zusätzliche 1080p-Monitore anschließen möchten, um die Produktivität zu erhöhen, oder ob sie mit den neuesten 4K Ultra HD-Displays über 1080p hinausgehen möchten, sie finden bei StarTech.com die richtigen externen USB-Videoadapter für jeden Bedarf und jede Situation.

Wie können Sie externe USB-Videoadapter nutzen?

USB Video Adapters from StarTech.com provide up to 4K Ultra support

Bis zu 4k Ultra HD Unterstützung

Verwandeln Sie einen vorhandenen USB 3.0-Anschluss in einen 4K Ultra HD-fähigen Display-Ausgang.

Kostengünstige Möglichkeit, damit vorhandene Geräte die neuesten 4K Ultra HD-Displays und -Projektoren vollständig unterstützen.

USB Video Adapters from StarTech.com increase productivity and an exceptional visual experience

Produktivität und visuelles Erlebnis

Die heutigen anspruchsvollen Arbeitsumgebungen in allen Branchen erfordern die gleichzeitige Verwendung von mehreren Anwendungen. Hinzufügen von mehreren Displays ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Produktivität durch Verbesserung von Multitasking-Funktionen zu optimieren.

Slim USB Video Adapter from StarTech.com
USB Video Adapters from StarTech.com provide a great cost-effective way to increase productivity

Geringe Implementierungskosten

Externe USB-Videoadapter von StarTech.com sind ohne Systemausfallzeiten in Minuten installiert.

Rüsten Sie schnell und effizient ein einziges System bestehend aus Hunderten von Systemen aus, und sparen Sie dadurch zahlreiche Arbeitsstunden und Support-Zeit.

USB Video Adapters from StarTech.com provide additional displays

Ermöglichen Sie zusätzliche Display Ausgänge

Fügen Sie den Ausgang hinzu, den Sie benötigen, um vorhandene Geräte mit den üblichen Displayarten zu verbinden: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort.

Flexibilität zum Anschließen an jedes Display für verbesserte Kompatibilität mit verschiedenen Monitoren, TVs und Projektoren.

Wer würde einen externen USB-Videoadapter nutzen?

USB Video Adapters from StarTech.com offer a significant boost in productivity for business users

Geschäftliche Benutzer

Lassen Sie mehrere Anwendungen geöffnet, z. B. E-Mail und Tabellenkalkulationen, ohne zwischen den Fenstern wechseln zu müssen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie mithilfe mehrerer Displays weniger Blättern müssen und mehr Informationen gleichzeitig anzeigen.

USB Video Adapters from StarTech.com offer compatability with a significant number of mobile devices

Mobile Reisende

Vorhandene Computergeräte, die im Allgemeinen nur über eine Art von Videoausgang verfügen.

Stellen Sie Kompatibilität mit Displays und Projektoren auf der ganzen Welt sicher, indem Sie weitere Verbindungsmöglichkeiten schaffen.

USB Video Adapters from StarTech.com offer great flexibility for creative professionals

Kreative Mitarbeiter

Verbessern Sie den Arbeitsablauf und die Produktivität durch Verwendung von Displays mit höherer Auflösung, z. B. 2560 x 1600 oder 4K Ultra HD.

USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any small form factor device
USB Video Adapters from StarTech.com provide a perfect compliment to any desktop, laptop, or ultrabook

Kompakter Desktopcomputer

Die perfekte Ergänzung für kompakte PCs, die im Allgemeinen Einschränkungen hinsichtlich Platz und Strom unterliegen.

Externe USB-Videoadapter verbrauchen im Vergleich zu internen Videokarten nur minimal Strom und sind vollständig bus-betrieben.

Anders als interne Videokarten erzeugen externe USB-Videoadapter während des Betriebs sehr wenig Wärme und benötigen keine aktive Kühlung.

Älteres System

Rüsten Sie ältere Systeme mit nur einem Videoausgang auf, um mehrere Monitore zu unterstützen.

Verlängern Sie die Nutzungsdauer eines älteren Systems durch Verbinden mit einem Display über USB, statt eines Ersatzes für eine defekte Videokarte, die möglicherweise nicht mehr erhältlich ist (z. B. AGP- oder PCI-Format) zu suchen/installieren.

Ultrabook

Mehr als die Hälfte der verkauften Ultrabook-Modelle haben keine HDMI- oder VGA-Anschlüsse, sodass die Möglichkeit, externe Displays oder Projektoren anzuschließen, eingeschränkt ist.

Beleben Sie diese üblichen Videoausgänge neu durch USB-Videoadapter von StarTech.com.

Windows-Tablet

Überwinden Sie die Produktivitätseinschränkungen der Displays von kleinen Geräten.

Steigern Sie die Produktivität durch Nutzung eines externen USB-Video-Adapters von StarTech.com zum Anschließen Ihres Tablets an einen größeren Bildschirm.

USB Video Adapters from StarTech.com empower your desktop, laptop, or ultrabook

Benötigen Sie hohe Auflösung und hohe Leistung? Benötigen Sie Mac-Kompatibilität? Benötigen Sie ein zusätzliches Display zusammen mit einem USB-Hub bei Verwendung Ihres Ultrabooks? Wählen Sie aus den folgenden vier Familien das Richtige für Ihren Bedarf:

USB Video Adapters from StarTech.com provide great connectivity options for budget-conscious users

Für preisbewusste Benutzer, die nach USB 3.0-Leistung und einer schlanken Bauweise zu einem günstigen Preis suchen.

Erweitern Sie vorhandene Verbindungsmöglichkeiten, um Kompatibilität mit einer Vielzahl von Projektoren und Displays zu erzielen.

MEHR ERFAHREN
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Hub-Serienadapter können als USB-Displayadapter ebenso wie als USB 3.0-Hub/Mini-Dock gleichzeitig genutzt werden.

Für Geräte mit begrenzter Anzahl von USB 3.0-Anschlüssen – im Allgemeinen sind dies die neuesten Ultrabooks und umwandelbaren Laptops.

MEHR ERFAHREN
Hub Series USB Video Adapters from StarTech.com can be great for devices with limited number of USB ports

Für Benutzer, die beste externe Videoleistung benötigen, um mehrere Monitore bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 zu unterstützen.

Bessere Leistung, die sich hervorragend für HD-Video-Wiedergabe und anspruchsvolle Anwendungen, für die dedizierte Hardware-Verarbeitung erforderlich ist, eignet.

MEHR ERFAHREN
USB Video Adapters from StarTech.com offer the highest performance

Für Benutzer, die höchste Leistung von einem USB 3.0-Displayadapter mit Unterstützung der neuesten 4K Ultra HD-Displays und Projektoren verlangen.

Bessere Leistung, die sich hervorragend für HD-Video-Wiedergabe und anspruchsvolle Anwendungen, für die dedizierte Hardware-Verarbeitung erforderlich ist, eignet.

MEHR ERFAHREN