StarTech.com

Multiplicador HDMI de 8 puertos con amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 8 monitores simultáneamente

ID del Producto: ST128HDMI2

  • Divide una fuente de audio y video HDMI en hasta 8 dispositivos HDMI sin pérdida de señal
  • Soporta una amplia variedad de PCs y resoluciones HDTV de VGA a WUXGA y de 480p a 1080p
  • La señal de audio se puede transmitir a través de HDMI o utilizando salidas de audio de 3,5mm separadas
Ver otros
  • Incluye soportes para el montaje en rack
  • Soporta HDCP y EDID
  • Se puede conectar en cascada hasta en 3 niveles
  • Compatible con HDMI de Alta Velocidad
  • Pasa señales de video DVI (se requieren adaptadores/cables DVI a HDMI - se venden por separado)
  • Indicador LED de Encendido/Actividad para monitorear cada puerto
  • Instalación rápida y sencilla
$ 274.044,00 CLP sin IVA
$ 326.112,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado HDMI
Cantidad de Puertos 8
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI de Alta Velocidad, HDCP, EDID
Montaje en Rack
Salida A/V HDMI
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 196.9 in [5000 mm]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima HDTV 1080p / PC 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
8 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (Verde) / Señal de Entrada (Azul)
4 - Indicador de señal de Puerto Verde
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 10.2
Corriente de Entrada 800mA
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [42 mm]
Ancho del Producto 7.1 in [180 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 189 in [4800 mm]
Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.3 lb [3.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Amplificador de Distribución HDMI
1 - kit de tornillos y hardware de montaje
1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p
ST124HDMI2
Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

Divida una señal de audio y video HDMI® en 4 monitores simultáneamente

$ 97.644,00 sin IVA
$ 116.196,36 con IVA

Accesorios