Categorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Notebook
- Adaptadores de Video y Monitores
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Notebook
- Partes de Computador
Navegar Por
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación
ID del Producto: PYO2SATA
- Adaptador de Alimentación SATA x1 a Receptáculo de Alimentación SATA 2x 6 pulgadas
Aplicaciones
- Una forma económica de agregar más conectores de alimentación a una fuente de alimentación
La ventaja de StarTech.com
- Permite conectar dos unidades de disco SATA en un conector SATA de la fuente de alimentación
- Fácil de usar y de instalar
- Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
Números de Producto
Ingram Chile
1822430
UPC Code
065030835473
Especificaciones Técnicas
| Garantía | ||
|---|---|---|
| Garantía | Lifetime | |
| Hardware | ||
| Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Conector(es) | ||
| Conector A | 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector | |
| Conector B | 2 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma) | |
| Características Físicas | ||
| Longitud del Cable | 6 in [152.4 mm] | |
| Longitud del Producto | 6 in [152.4 mm] | |
| Peso del Producto | 0.7 oz [21 g] | |
| Información de la Caja | ||
| Altura de la Caja | 0.4 in [10 mm] | |
| Ancho de la Caja | 4.9 in [12.5 cm] | |
| Cantidad de Paquetes | 1 | |
| Longitud de la Caja | 8.9 in [22.5 cm] | |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.9 oz [26 g] | |
| Contenido de la Caja | ||
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador Cable Divisor de Alimentación Y SATA 6 pulgadas - M/H | |
Productos Relacionados
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches
Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación
Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra
Agregue un conector extra de alimentación SATA para la alimentación del PC
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines a Doble SATA Ángulo Derecho Cierre Seguridad Pestillo Latches - 2x SATA - 1x LP4
Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación
Cable de Alimentación de 15cm Adaptador Molex LP4 a SATA - Hembra a Macho
Conecte un disco duro IDE a un conector de alimentación Serial ATA
Cable 30cm Adaptador Convertidor de 4 Pines a SATA - Hembra LP4 a Macho SATA Alimentación
Alimente un dispositivo LP4 desde un conector SATA de la fuente de alimentación del computador
Adaptador Cable de 15cm Alimentación Corriente SATA Estándar con Ángulo a la Izquierda 15 Pines a Molex 4 Pines - Macho LP4
Alimente un disco duro SATA desde una conexión LP4 estándar de una fuente de alimentación
Accesorios
Cable de 30cm de Extensión de Alimentación Corriente SATA - 15 pines
Extienda una Conexión de Alimentación SATA en hasta 30 cm
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
PYO2SATA_Datasheet-CL.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.





