StarTech.com

Cable 0,15m Adaptador Bifurcador Divisor Splitter Alimentación SATA Latching Cierre Pestillo - 2x Hembra

Agregue un conector extra de alimentación SATA para la alimentación del PC

ID del Producto: PYO2LSATA

  • 1 conector de alimentación SATA
  • 2 receptáculos de alimentación SATA
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Conector B 2 - Alimentación SATA (15 pines) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable (15 cm) divisor en Y de alimentación SATA con cierre - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable  Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
PYO2SATA
Cable Adaptador Bifurcador Divisor Splitter de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra

Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación

$ 5.664,00 sin IVA
$ 6.740,16 con IVA