StarTech.com

Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines a Doble SATA Ángulo Derecho Cierre Seguridad Pestillo Latches - 2x SATA - 1x LP4

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

ID del Producto: PYO2LP4LSATR

  • 1x conector de alimentación LP4
  • 2x Receptáculos de Alimentación SATA de Ángulo Recto con Cierre de Seguridad
  • Proporciona 30 cm de cable
$ 5.034,00 CLP sin IVA
$ 5.990,46 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conector B 2 - Alimentación SATA (15 pines) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 18 AWG
Estilo de Conector Acodado a la Derecha
Longitud del Cable 12 in [304.8 mm]
Longitud del Producto 12 in [304.8 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [35 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [23 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 oz [40 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Cable de Alimentación Y LP4 a 2x SATA de Ángulo Recto con Cierre de Seguridad 30 cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches
PYO2LP4LSATA
Adaptador Cable 30cm Divisor de 4 Pines LP4 a Doble SATA Cierre Seguridad Pestillo Latches

Alimente dos discos SATA desde un único conector LP4 de la fuente de alimentación

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4
PYO2LP4SATA
Adaptador Cable Divisor Molex 4 Pines a SATA - 2x Hembra SATA y 1x Macho LP4

Alimente dos unidades de disco SATA con un sólo conector de fuente de alimentación LP4

$ 5.034,00 sin IVA
$ 5.990,46 con IVA
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

$ 3.774,00 sin IVA
$ 4.491,06 con IVA