StarTech.com

Docking Station Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA IDE a USB - Estación de Acoplamiento

Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas

ID del Producto: UNIDUPDOCK

  • Duplicación de la unidad Sector por Sector, incluyendo HPA
  • Pantalla LCD integrada para indicar el progreso del proceso de duplicación y opciones de menú
  • Compatible con unidades SATA (1,5/3,0/6,0 Gbps) e IDE (66/100/133 Mbps)
Ver otros
  • Soporta unidades de discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SDD) de factor de forma de 2,5 o 3,5 pulgadas
  • Función integrada de borrado de unidades en forma rápida
  • Funciones independientes de soporte adicionales: comparaciones de unidades, unidades de escaneo previo y auto diagnóstico del hardware
  • Se puede conmutar entre los modos Duplicador y Estación de Acoplamiento en forma manual
  • RAID 0, 1 y función BIG integradas
  • Protección contra cortos circuitos integrada
  • Interfaz USB 2,0 de alta velocidad con tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
  • El paquete incluye dos adaptadores IDE 40pin a 44pin (3,5 a 2,5 pulgadas) compatibles con discos duros móviles
$ 142.374,00 CLP sin IVA
$ 169.425,06 CLP con IVA
Inventario de productos disponible con canales:
Dónde comprar

General

El Duplicador Universal para Dos Discos Duros SATA/IDE, UNIDUPDOCK ofrece una solución conveniente para copiar/clonar discos duros (HDD) o de estado sólido (SSD) y a la vez puede operar como estación de acoplamiento para HDD o SSD SATA/IDE para discos de 2,5" o 3,5" (SATA, SATA II, SATA III) .

Gracias a su capacidad para clonar discos duros en forma rápida y eficaz, esta estación de acoplamiento universal funciona como duplicador autónomo sin necesidad de conectarlo a un computador host, obteniendo una copia exacta del contenido del disco duro objetivo, así como información del sector de partición y de arranque, del Host Protected Area (HPA) y datos del usuario a una velocidad de copiado de 72 MB/seg. Incluye una pantalla LCD que permite realizar un seguimiento del proceso de duplicación e informar sobre errores en los discos.

Con soporte para IDE y SATA, esta estación de acoplamiento y duplicador universal es capaz de clonar discos de SATA a SATA, de IDE a SATA o de SATA a IDE, y de IDE a IDE, siempre y cuando la unidad fuente no exceda el tamaño de la unidad de destino. Alternativamente, la estación de acoplamiento se puede utilizar para borrar discos duros en forma rápida y reutilizarlos en el futuro.

Cuando actúa como estación de acoplamiento universal de Discos Duros IDE y SATA, el duplicador se puede conectar a un computador a través de un puerto USB con soporte plug-and-play, permitiendo el acceso al contenido del disco duro sin necesidad de instalarlo en un computador ni de colocarlo en un gabinete externo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" 1TB por bahía) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del computador.

Su diseño de factor de forma pequeño hace de este producto un complemento adecuado para entornos operativos de laptops y computadores de escritorio. Este duplicador/estación de acoplamiento para disco duro externo constituye una solución versátil de almacenamiento y clonación de discos duros que también ofrece una gran cantidad de otras utilidades integradas a las que se puede acceder a través de un sistema de menú incorporado.

Opciones de Menú:
UNIDUPDOCK - Menu Options

La ventaja de StarTech.com

  • Controles mediante botones y una pantalla LCD permiten crear clones idénticos de discos duros o borrar unidades SATA e IDE fácilmente y sin necesidad de un ordenador principal.
  • Conmutación inmediata entre el modo Duplicador y conectividad USB 2.0 – con tan sólo presionar unos botones cualquier ordenador conectado puede acceder a las unidades.
  • Su diseño de factor de forma pequeño asegura máxima disipación de calor de las unidades expuestas, mientras que la rápida instalación Plug and Play permite el acceso a la información de forma rápida y conveniente.

Aplicaciones

Copia de disco/clonación de disco duro – permite crear réplicas exactas de una unidad fuente en una unidad nueva – perfecto para ámbitos/entornos donde concordancia e integridad son aspectos esenciales (aplicaciones de orden público y forenses)

Ideal para SMB, OEM, Integradores de Sistemas, proveedores de IT y de servicios que requieren de un acceso rápido al contenido de unidades de disco duro, o de la capacidad para clonar información con el propósito de recuperar información / discos.

Excelente para aplicaciones del Orden Público y Forenses

Perfecto para realizar copias de respaldo, recuperación de información y borrado del disco duro con rapidez y sin inconvenientes

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ACARD - ARC286
Interfaz USB 2.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA & IDE
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (8TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (2TB total)
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Índice de Inserción 15,000 Cycles
Modos de borrado Quick Erase
Modos RAID Soportados BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480Mbps
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
2 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
2 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Conectores del Host 1 - USB B (4 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Para la duplicación, la unidad de destino debe tener una capacidad igual o mayor que la unidad de origen.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3A
Consumo de Energía 36
Tensión de Entrada 115V-230V AC
Tensión de Salida 12/5V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [27 mm]
Ancho del Producto 4.3 in [110 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.9 in [151 mm]
Peso del Producto 8.3 oz [236 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 30.1 oz [854 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Duplicador Universal de Disco Duro
1 - Cable USB 2.0 A B
2 - adaptadores de 40 a 44 pines
2 - Cable IDE 40 a 40 pines
2 - Cables LP4 a LP4
3 - Cable de Alimentación (USA/RU/EU)
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios