StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Seriales Cable Multiconector RS232 16950

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier computador utilizando una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX4S952

  • 4 puertos serie RS-232 de alta velocidad con tasas de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbps
  • Incluye soporte de montaje de perfil bajo/altura media
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
Ver otros
  • UART 16950 Oxford de Alto Rendimiento
  • PCI Express con un único chip nativo y un sólo lane
  • Compatible con la revisión 1.0a de la especificación PCI Express
  • Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 para el puerto serie
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • Control de flujo automático fuera de banda usando Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
$ 76.224,00 CLP sin IVA
$ 90.706,56 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe954
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]
Peso del Producto 9.8 oz [277 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 13.4 oz [379 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Serial de 4 Puertos
1 - Cable Multiconector DB9 de 4 Puertos
2 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Seriales RS232 UART 16950
PEX8S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Seriales RS232 UART 16950

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

$ 136.704,00 sin IVA
$ 162.677,76 con IVA

Accesorios