Unsere umfassende Palette von USB-Videoadaptern bietet kostengünstige Lösungen, um einem Computer einfach und praktisch über einen USB-Anschluss um die Unterstützung für zwei oder mehrere Monitore zu erweitern.
1 bis 10 von 22 ergebnissen
Schließen Sie ein DVI-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.
Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.
Schließt ein DVI-Display für eine erweiterte Desktop-Multimonitor USB-Lösung an
Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.
USB 2.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-Powered | Unterstützt Windows®
USB 2.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-powered | Unterstützt Mac & Windows®
Anschließen von zwei zusätzlichen 4K-Bildschirmen (60 Hz) an Ihren Mac oder PC über einen einzigen USB 3.0-Port.
Schließen Sie einen zusätzlichen DisplayPort-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC an
Verwenden Sie diesen USB-3.0-auf-DisplayPort-Videoadapter, um einen Monitor mit 4K-Unterstüzung an Ihren Computer anzuschließen
Schließen Sie ein DVI-fähiges Display über USB 3.0 an, und halten Sie gleichzeitig den USB 3.0-Port verfügbar