3 ft DisplayPort 1.2 Cable with Latches M/M – DisplayPort 4k

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

Produkt-ID: DISPLPORT3L

  • UPGRADED VERSION NOW AVAILABLE: DP14MM1M supports DisplayPort 1.4, 8K 60Hz (7680x4320), 4K 120Hz (3840x2160), VESA Certified; 32.4Gbps bandwidth; HDR, HBR3, 32ch audio, FEC error control
  • SECURE DESIGN: The DisplayPort 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DP-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI or dual link DVI
  • EXTENSIVE CAPABILITIES: The DisplayPort 1.2 cable supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support
Ihr Preis
€14.99 EUR excl. VAT
€16.19 EUR incl. VAT

The DISPLPORT3L 3ft DisplayPort™ 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DisplayPort-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI® or dual link DVI.  

The DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The DISPLPORT3L is backed by StarTech.com’s Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Anwendungen

  • Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

Der StarTech.com-Vorteil

  • Vermeiden Sie versehentliche Trennungen durch Anschlüsse mit Einrastfunktion
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030839167

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Anzahl von Leitern 19
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Leistung Max. Digitalauflösungen 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz
Physische Eigenschaften Produkthöhe 15.0 mm [0.6 in]
Produktgewicht 79.0 g [2.8 oz]
Produktbreite 20.0 mm [0.8 in]
Farbe Schwarz
Steckverbinderart Einrastend
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 91.4 cm [36.0 in]
Außendurchmesser des Kabels 6.5 mm [0.3 in]
Produktlänge 94.0 cm [37.0 in]
Steckverbinder 1 - Steckverbinder A DisplayPort (20-polig)
1 - Steckverbinder B DisplayPort (20-polig)
Verpackungsinformationen Package Height 20.0 mm [0.8 in]
Package Length 22.0 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 88.0 g [3.1 oz]
Package Width 20.0 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 3 ft DisplayPort™ Cable with Latches - M/M

Zubehör

DPEXT6L

1,8 m DisplayPort Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer DisplayPort-Geräte um 1,8 m

Ihr Preis
€31.99 EUR excl. VAT
€34.55 EUR incl. VAT
MDP2DPMF6IN

DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm

Verbinden Sie Ihren DisplayPort-Monitor mit einem Mini-DisplayPort-Ausgang.

Ihr Preis
€16.99 EUR excl. VAT
€18.35 EUR incl. VAT
GCMDP2DPMF

Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu

Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.

Ihr Preis
€23.99 EUR excl. VAT
€25.91 EUR incl. VAT
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
Häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung

Um 4K über einen DisplayPort -Bildschirm bei 30 Hz auszugeben, muss Ihr Monitor diese Auflösung und Bildwiederhol rate unterstützen. Wenn Ihr Monitor auch 4K bei 60 Hz (DP 1.2 oder höher) unterstützt, kann es erforderlich sein, den Monitor auf 30 Hz einzustellen. 

Um dieses Problem zu lösen, verwenden Sie die Tasten auf Ihrem Monitor, um die DisplayPort-Einstellungen auf DP 1.1 zu setzen. Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Monitoreinstellungen finden Sie auf der Website des Monitorherstellers.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Sprache: English
  • WEEE
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang