90cm DisplayPort 1.2 auf Mini DisplayPort Kabel - DP auf MDP 4k Adapterkabel

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™ monitor and a DisplayPort source

Produkt-ID: DP2MDPMF3

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Designed and manufactured to DisplayPort 1.2 standards
Ihr Preis
€11.99 EUR excl. VAT
€12.95 EUR incl. VAT

The DP2MDPMF3 3ft DisplayPort™ to Mini DisplayPort 1.2 Cable Adapter turns a Mini DP male connector into a regular DisplayPort male connector, making it easy to connect a Mini DisplayPort-equipped monitor to a laptop that only provides a standard DisplayPort output (e.g. Toshiba® etc.).

The DP to Mini DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The DP2MDPMF3 is backed by StarTech.com’s Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Anwendungen

  • Allows mini DisplayPort monitors, such as Apple Cinema Displays to be connected to computers equipped with standard DisplayPort connections

Der StarTech.com-Vorteil

  • Cost-effective solution for adding a Mini DisplayPort connection to your laptop or computer
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030842747

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Anzahl von Leitern 20
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Leistung Max. Digitalauflösungen 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz
Drahtstärke 32 AWG
Kabellänge 91.4 cm [36.0 in]
Produktlänge 91.4 cm [36.0 in]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Steckverbinder 1 - Steckverbinder A DisplayPort (20-polig)
1 - Steckverbinder B Mini-DisplayPort (20-polig)
Umwelt Betriebstemperatur 0°:C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur 0°:C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0~80% RH
Verpackungsinformationen Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 60 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 3 ft DisplayPort™ to Mini DisplayPort Video Cable Adapter - M/F

Zubehör

DPEXT6L

1,8 m DisplayPort Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer DisplayPort-Geräte um 1,8 m

Ihr Preis
€31.99 EUR excl. VAT
€34.55 EUR incl. VAT
MDP2VGA

Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

Ihr Preis
€35.99 EUR excl. VAT
€38.87 EUR incl. VAT
MDP2HDMI

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

Ihr Preis
€15.99 EUR excl. VAT
€17.27 EUR incl. VAT
MDP2DVI

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

Ihr Preis
€16.99 EUR excl. VAT
€18.35 EUR incl. VAT
MDP2DPMM6

1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Ihr Preis
€9.99 EUR excl. VAT
€10.79 EUR incl. VAT
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
Häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung

Um 4K über einen DisplayPort -Bildschirm bei 30 Hz auszugeben, muss Ihr Monitor diese Auflösung und Bildwiederhol rate unterstützen. Wenn Ihr Monitor auch 4K bei 60 Hz (DP 1.2 oder höher) unterstützt, kann es erforderlich sein, den Monitor auf 30 Hz einzustellen. 

Um dieses Problem zu lösen, verwenden Sie die Tasten auf Ihrem Monitor, um die DisplayPort-Einstellungen auf DP 1.1 zu setzen. Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Monitoreinstellungen finden Sie auf der Website des Monitorherstellers.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Sprache: English
  • WEEE
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang