45cm DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 45 cm kurzen Kabel

Produkt-ID: DVIMM18IN

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Ihr Preis
€6.99 EUR excl. VAT
€7.55 EUR incl. VAT

Das DVI-D-Single Link-Kabel DVIMM18IN ist mit zwei 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet 45 cm Kabellänge, sodass es hervorragend für kürzere Verbindungen zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor geeignet ist.

Das 45 cm lange DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und Übertragungsraten bis zu 4,95 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Anwendungen

  • Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Single Link-Display oder -Projektor an

Der StarTech.com-Vorteil

  • Ordentliche Verbindungen über kurze Entfernungen zwischen DVI-Geräten
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030821735

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Industrienormen DVI DDWG Standard
Leistung Max. Datenübertragungsrate 4,95 Gbit/s
Physische Eigenschaften Produktgewicht 94 g [3.3 oz]
Farbe Schwarz
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 45.7 cm [18.0 in]
Produktlänge 45.7 cm [18.0 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Steckverbinder 1 - Steckverbinder A DVI-D (19-polig)
1 - Steckverbinder B DVI-D (19-polig)
Verpackungsinformationen Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 103 g [3.6 oz]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 45 cm Single Link-LCD-Flachbildmonitor-DVI-D-Kabel - Stecker/Stecker
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
Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Sprache: English
  • WEEE
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang