1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu

Schließen Sie zwei DB9-fähige serielle Geräte an

Produkt-ID: MXT100FF

Ihr Preis
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT

Dieses 1,8 m lange serielle Straightthrough-Kabel ist mit zwei DB9-Buchsen (DB9F) ausgestattet und ermöglicht eine praktische und zuverlässige serielle Verbindung.

Dieses hochwertige serielle Straightthrough-Kabel wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Ersetzen Sie abgenutzte oder fehlende serielle Straightthrough-Kabel durch dieses hochwertige, 1,8 m lange serielle Straightthrough-Kabel
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • UPC 065030778473

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Leistung Max. Kabellänge 15243
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktgewicht 117 g [4.1 oz]
Produktbreite 33.3 mm [1.3 in]
Farbe Grau
Kabellänge 1828 mm [72.0 in]
Produktlänge 183 cm [72.0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Verpackungsinformationen Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 1.5 cm [0.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Diagramme:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang