1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel

Erweitern Sie Ihre VGA-Monitorverbindungen um 3 m

Produkt-ID: MXT10110

  • Unterstützt Anwendungen mit niedriger Auflösung
  • Platzieren Sie Ihren Monitor um weitere 3 m von Ihrem Computer entfernt
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Ihr Preis
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT

Mit diesem 3 m langen SVGA-/VGA-Monitorverlängerungskabel können Sie Ihre VGA-Kabelverbindung um 3 m verlängern.

Für optimale Leistung ist dieses VGA-Verlängerungskabel für Anwendungen mit niedriger Auflösung konzipiert. Nutzen Sie für Anwendungen, die höhere Auflösungen erfordern, unser 3 m langes Koaxial-VGA-Verlängerungskabel (MXT101HQ10).

Das Modell MXT10110 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

  • Zur Verlängerung eines VGA/SVGA-Monitorkabels

Partnernummern

  • UPC 065030834766

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktgewicht 170 g [6.0 oz]
Produktbreite 33 mm [1.3 in]
Farbe Grau
Kabellänge 3048 mm [120.0 in]
Produktlänge 304.8 cm [120.0 in]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
Steckverbinder Steckverbinder A VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Verpackungsinformationen Package Height 0.07 mm [0.0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang