1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie einen PC-VGA-Port mit einer Switchbox.

Produkt-ID: MXT101MM

  • Unterstützt Anwendungen mit niedriger Auflösung
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Ihr Preis
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT

Dieses 1,8 m lange VGA-Video-Monitorkabel verfügt über zwei HDDB15-Anschlüsse (Stecker) für eine zuverlässige VGA-Verbindung.

Für optimale Leistung ist dieses VGA-Verlängerungskabel für Anwendungen mit niedriger Auflösung konzipiert. Nutzen Sie für Anwendungen, die höhere Auflösungen erfordern, unser (MXT101MMHQ).

Das Modell MXT101MM wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

  • Zum Anschließen eines PC-VGA-Ports an eine Switchbox
  • Zum Anschließen eines VGA-Displays an eine VGA-Quelle

Partnernummern

  • UPC 065030771900

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Physische Eigenschaften Produktgewicht 122 g [4.3 oz]
Farbe Grau
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 1828 mm [72.0 in]
Produktlänge 182.8 cm [72.0 in]
Produktbreite 33 mm [1.3 in]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Spezielle Hinweise/Anforderungen Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Verpackungsinformationen Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 1,8-m-VGA-Monitorkabel – HD15 Stecker/Stecker

Zubehör

GC15HSF

VGA HD15 Gender Changer - Bu/Bu

Konvertieren Sie einen VGA-Stecker in eine VGA-Buchse

Ihr Preis
€3.99 EUR excl. VAT
€4.31 EUR incl. VAT
USB32VGAPRO

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe Multi-Monitor-Lösung mit Auflösungen von bis zu 1920x1200 einen VGA-Monitor oder -Projektor über USB 3.0 an

Ihr Preis
€103.99 EUR excl. VAT
€112.31 EUR incl. VAT
USB2VGAPRO2

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

USB 2.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-powered | Unterstützt Mac & Windows®

Ihr Preis
€94.99 EUR excl. VAT
€102.59 EUR incl. VAT
USB2VGAE2

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

Ihr Preis
€59.99 EUR excl. VAT
€64.79 EUR incl. VAT
USB2VGAE3

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

USB 2.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-Powered | Unterstützt Windows®

Ihr Preis
€67.99 EUR excl. VAT
€73.43 EUR incl. VAT
USB32VGAES

USB 3.0 auf VGA Adapter - Schlankes Design - 1920 x 1200

USB 3.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB powered | Unterstützt Windows®

Ihr Preis
€73.99 EUR excl. VAT
€79.91 EUR incl. VAT
USB32VGAV

USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display zu einem USB 3.0-fähigen PC hinzu, und installieren Sie die Treiber ohne CD oder Internetverbindung

Ihr Preis
€64.99 EUR excl. VAT
€70.19 EUR incl. VAT
USB32VGAEH

USB 3.0 auf VGA Adapter mit 1-Port USB Hub - 1920x1200

USB 3.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-Powered | Unterstützt Windows®

Ihr Preis
€83.99 EUR excl. VAT
€90.71 EUR incl. VAT
MXT101HQ3

90cm Coax High Resolution VGA Monitor Verlängerungskabel - HD15 - Stecker/Buchse

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

Ihr Preis
€9.99 EUR excl.
€9.99 EUR incl.
MXT101HQ

1,8m Koaxial High Resolution VGA Monitor-Verlängerungskabel - HD15 St/Bu

Erweitern Sie Ihre VGA-Monitorverbindungen um 1,8 m

Ihr Preis
€8.99 EUR excl.
€8.99 EUR incl.
MXT101HQ10

3m VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/Bu

Erweitern Sie Ihre VGA-Monitorverbindungen um 3 m

Ihr Preis
€14.99 EUR excl.
€14.99 EUR incl.
GC1515MFRA2

VGA auf VGA Kabel Adapter Typ 2 rechts gewinkelt - St/Bu

Fügen Sie Platz für Ihren VGA-Port hinzu, und schließen Sie selbst bei beengten Platzverhältnissen ein VGA-Kabel an

Ihr Preis
€6.99 EUR excl. VAT
€7.55 EUR incl. VAT
VGASPL1VV

30cm VGA auf 2x VGA Splitter-Kabel - St/Bu

Stellen Sie ein VGA-Ausgangssignal auf zwei VGA-Monitoren dar (Spiegelung)

Ihr Preis
€14.99 EUR excl. VAT
€16.19 EUR incl. VAT
MXT10110

1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel

Erweitern Sie Ihre VGA-Monitorverbindungen um 3 m

Ihr Preis
€4.99 EUR excl.
€4.99 EUR incl.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang