3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

Produkt-ID: SCNM925FM

  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
Ihr Preis
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT

Das 3 m lange gekreuzte Seriell-/Nullmodemkabel SCNM925FM ist mit einer DB9-Buchse und einem DB25-Stecker versehen, sodass Sie ein 9-poliges serielles Gerät an einen 25-poligen seriellen Port anschließen oder Dateien über eine serielle Verbindung von PC zu PC übertragen können.

Dieses Seriell-/Nullmodemkabel wurde für eine zuverlässige, langlebige Verbindung entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Anwendungen

  • Verbindet einen 9-poligen seriellen Port mit einem seriellen Drucker
  • Kann für die Dateiübertragung von PC zu PC verwendet werden

Der StarTech.com-Vorteil

  • Zuverlässige serielle Verbindungen ohne EMI-Interferenz
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030771290

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktgewicht 170 g [6.0 oz]
Produktbreite 33.3 mm [1.3 in]
Farbe Grau
Kabellänge 3048 mm [120.0 in]
Produktlänge 304.8 cm [120.0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)
Verpackungsinformationen Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.0 cm [0.0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Width 12.8 cm [5.0 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 3 m langes Seriell-/Nullmodemkabel 9-25 Buchse/Stecker
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang