3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Stecker

Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.

Produkt-ID: SCNM9FM

  • DB9-Buchse auf DB9-Stecker
Ihr Preis
€4.99 EUR excl. VAT
€5.39 EUR incl. VAT
Das 3 m lange gekreuzte Seriell-/Nullmodemkabel SCNM9FM ist mit einer DB9-Buchse und einem DB9-Stecker versehen, sodass Sie einen seriellen Drucker an einen 9-poligen seriellen Port anschließen oder Dateien über eine serielle Verbindung von PC zu PC übertragen können. Dieses Seriell-/Nullmodemkabel wurde für eine zuverlässige, langfristige Verbindung entwickelt und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Anwendungen

  • Kann für die Dateiübertragung von PC zu PC verwendet werden
  • Verbindet einen 9-poligen seriellen Port mit einem seriellen Drucker

Der StarTech.com-Vorteil

  • Ermöglicht die Erweiterung der Reichweite des Druckeranschlusses oder der PC-zu-PC-Verbindung um 3 m, sodass Beschränkungen durch die Kabellänge der Vergangenheit angehören
  • Ersetzen Sie abgenutzte oder fehlende DB9 RS232-Kabel durch dieses hochwertige, 3 m lange DB9 RS232-Seriell-/Nullmodemkabel (Buchse/Stecker).
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Partnernummern

  • UPC 065030784504

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Anzahl von Leitern 7
Physische Eigenschaften Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktgewicht 144 g [5.1 oz]
Produktbreite 33 mm [1.3 in]
Farbe Grau
Steckverbinderart Gerade
Drahtstärke 28 AWG
Kabellänge 3048 mm [120.0 in]
Produktlänge 304.8 cm [120.0 in]
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Verpackungsinformationen Package Height 0.07 mm [0.0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 3 m DB9-RS232 Serielles Nullmodem-Kabel - Buchse/Stecker
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang