4,5 m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 4,5 m entfernt.

Produkt-ID: USB2FAAEXT15

  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Kaskadenschaltung von bis zu 5 Ebenen möglich
  • Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
Ihr Preis
€21.99 EUR excl. VAT
€23.75 EUR incl. VAT

Dieses aktive 4,5 m lange aktive USB 2.0-Verlängerungskabel verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und liefert so eine aktive, über Bus betriebene Verlängerung eines USB 2.0-Geräteanschlusses um bis zu 4,5 m. Das Verlängerungskabel (USB-Extender) unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Anwendungen

  • Schließen Sie Drucker, Scanner oder andere USB-Geräte an, für die reguläre USB-Kabel nicht lang genug sind.
  • Erweitern Sie die Reichweite von USB-Peripheriegeräten, wo eine externe Stromversorgung nicht verfügbar oder unpraktisch ist

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erweitert die Reichweite eines USB 2.0/1.1/1.0-Geräteanschlusses um 4,5 m oder über Kaskadenschaltung von bis zu 5 Ebenen um 22,5 m
  • Stromversorgung direkt über den USB-Port, sodass keine externen Netzteile erforderlich sind
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts

Partnernummern

  • UPC 065030810500

Kompatibilität

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Leistung Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Physische Eigenschaften Produktgewicht 156 g [5.5 oz]
Kabellänge 4572 mm [180.0 in]
Produktlänge 457.2 cm [180.0 in]
Produktbreite 30 mm [1.2 in]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Software Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen System- und Kabelanforderungen 1 freier USB-Port
Hinweis Kaskadieren von bis zu 5 USB2FAAEXT15-Geräten für zusätzliche Erweiterung
Steckverbinder Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Verpackungsinformationen Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - 4,5 m aktives USB 2.0-Verlängerungskabel
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang