VHDCI auf Quad DVI Splitter Breakout Kabel - Stecker/Buchse

Schließen Sie 4 DVI-D-Displays an Ihre VHDCI-Grafikkarte an

Produkt-ID: VHDCI24DVI

  • 1x VHDCI-Stecker
  • 4x DVI-D-Buchsen
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Ihr Preis
€75.99 EUR excl. VAT
€82.07 EUR incl. VAT

Mit dem VHDCI-auf-Quad-DVI-Splitterkabel VHDCI24DVI können Sie bis zu vier DVI-D-Single Link-Displays an Ihre VHDCI-Videokarte (z. B. NVIDIA® Quadro® NVS™, und VisionTek AMD-Grafikkarten) mit Auflösungen bis zu 1920 x 1200 anschließen.

Dieses hochwertige VHDCI-auf-4-Port-DVI-Kabel wurde für maximale Lebensdauer entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert. Damit ist es ein zuverlässiges 030-0230-000-Ersatzkabel.

Anwendungen

  • Schließen Sie bis zu vier DVI-D-Displays an Ihre VHDCI-Grafikkarte an

Der StarTech.com-Vorteil

  • Kostengünstige Alternative zu anderen VHDCI-auf-DVI-Kabeln
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Partnernummern

  • UPC 065030853675

Spezifikationen

Warranty Information Warranty Lifetime
Hardware Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz
Steckverbinderart Gerade
Drahtstärke 30 AWG
Kabellänge 22 cm [8.7 in]
Produktlänge 22.0 cm [8.7 in]
Produktbreite 40.0 mm [1.6 in]
Produkthöhe 15.0 mm [0.6 in]
Produktgewicht 202.0 g [7.1 oz]
Steckverbinder 1 - Steckverbinder A VHDCI (68-polig, Mini-Centronics)
4 - Steckverbinder B DVI-D (25-polig)
Verpackungsinformationen Package Height 58.0 mm [2.3 in]
Package Length 29.0 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 210.0 g [7.4 oz]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten VHDCI-Stecker-auf-4x-DVI-D-Buchsenkabel

Zubehör

DVIMM6

1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Ihr Preis
€9.99 EUR excl. VAT
€10.79 EUR incl. VAT
DVIDSMM10

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

Ihr Preis
€12.99 EUR excl. VAT
€14.03 EUR incl. VAT
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
Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Sprache: English
  • RoHS
    • Sprache: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang