3-in-1 Surface Pro Adapter Kit

Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

Produkt-ID: MSTP3MDPUGBK

  • Ergänzen Sie Ihren Surface oder Surface Pro um A/V- und Netzwerkkonnektivität mit {zwei/drei} leichten und stromfreien Zubehörteilen, die Sie überall dorthin mitnehmen können, wohin Sie auch Ihren Surface mitnehmen
  • <b>Kompatibel mit:</b><br> Surface Pro 6 <br> Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt)<br> Surface Pro 4<br> Surface Pro 3<br> Surface 3<br> Surface Pro 2
  • <b>Das Set enthält:</b><br> 1 x Surface Pro-HDMI-Adapter (MDP2HDMI)<br> 1 x Surface Pro-VGA-Adapter (MDP2VGA2)<br> 1 x Surface-Ethernet-Adapter (USB31000SPTB)
Ihr Preis
€97.99 EUR excl. VAT
€105.83 EUR incl. VAT

Mit diesem Surface Pro-Adaptersatz holen Sie mehr aus Ihrem Microsoft® Surface™ Pro oder Surface Book heraus (rückwärtskompatibel mit Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 und Surface Pro 2), indem Sie sowohl HDMI®- und VGA-Videokompatibilität als auch kabelgebundene Netzwerkkonnektivität hinzufügen.

Schließen Sie Ihren Surface an nahezu jedes Display an

Maximieren Sie die Vielseitigkeit Ihres Microsoft Surface, indem Sie die Anschlussmöglichkeit an nahezu jeden beliebigen Monitor, Projektor oder Fernseher gewährleisten. Zu diesem Surface Pro-Zubehör gehören zwei Surface Pro-Mini-DisplayPort-Adapter, die Ihnen die Anschlussmöglichkeit an jedes beliebige HDMI- oder VGA-Display garantieren. Darüber hinaus zeichnen sich die Adapter in diesem Paket durch ihr kompaktes und leichtes Design aus. Damit sind sie die perfekte Lösung, wenn Sie zwischen Besprechungsräumen, Home Office und entfernten Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren unterwegs sind.

Verkabeln Sie Ihre Netzwerkverbindung

Nutzen Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung mit Ihrem Surface Pro 4. Dieses Surface-Zubehörset enthält einen zuverlässigen USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter, der eine kabelgebundene Netzwerkunterstützung hinzufügt, die hervorragend für BYOD-Hot-Desking geeignet ist. Sie können es auch als eine Dock-Lösung für unterwegs zur Ergänzung Ihres Arbeitsplatzes nutzen.

Der Adapter enthält zudem einen zusätzlichen USB 3.0-Anschluss, sodass Sie ein USB-Peripheriegerät hinzufügen können, z. B. ein Flash-Laufwerk als zusätzlichen Speicher oder eine Maus für erweiterte Steuerung.

Maximale Mobilität

Ihr Microsoft Surface ist einer der vielseitigsten und mobilsten Computer der Welt. Lassen Sie sich nicht durch Zubehörteile einschränken, die ein externes Netzteil oder ein sperriges Gehäuse benötigen. Mit diesem Set fügen Sie über drei kompakte Adapter vier wesentliche Anschlüsse (HDMI, VGA, GbE und USB 3.0) hinzu, die keine externe Stromversorgung benötigen, sodass sie ganz einfach in Ihre Laptop-Tasche oder Ihren Koffer passen.

Alle drei Artikel des Sets MSTP3MDPUGBK werden mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und dem zusätzlichen Vorteil der kostenlosen technischen Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Anwendungen

  • Ergänzen Sie Ihren Microsoft Surface Pro oder ein vergleichbares Tablet um Unterstützung für einen zusätzlichen Display-Anschluss
  • Ergänzen Sie einen kabelgebundenen Gigabit-Netzwerkanschluss ohne Verlust des USB 3.0-Ports

Der StarTech.com-Vorteil

  • Mit diesem praktischen Set erhalten Sie das meistgewünschte Surface Pro 3-Zubehör in einem Paket
  • Mit der mitgelieferten USB 3.0-Netzwerkkarte mit USB-Passthrough-Port bleibt Ihnen der USB 3.0-Port erhalten und Sie fügen Gigabit-Netzwerkunterstützung hinzu
  • Adaptieren Sie mit den mitgelieferten Plug-and-Play-Mini DisplayPort-Konvertern ganz einfach für externe Displays oder Projektoren

Partnernummern

  • Ingram Switzerland V933213
  • UPC 065030859110

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Physische Eigenschaften Produktgewicht 89 g [3,1 oz]
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktlänge 76,2 mm [3,0 in]
Produktbreite 40 mm [1,6 in]
Produkthöhe 15 mm [0,6 in]
Verpackungsinformationen Package Height 30 mm [1,2 in]
Package Length 14,2 cm [5,6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 177 g [6,2 oz]
Package Width 16,8 cm [6,6 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten Mini-DisplayPort-auf-HDMI®-Adapter
Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter
USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter
Treiber-CD
Anleitung

Zubehör

HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Ihr Preis
€11.99 EUR excl. VAT
€12.95 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Treiber:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang
Warte...