Wo kaufen

Industrial 1 Port Power over Ethernet Gigabit Extender - 60W 802.3bt PoE /PoE+/ PoE++ - 100m  - Gigabit PoE Repeater  - IP-30 - -40°C bis 75°C

Industrial 1 Port Power over Ethernet Gigabit Extender - 60W 802.3bt PoE /PoE+/ PoE++ - 100m - Gigabit PoE Repeater - IP-30 - -40°C bis 75°C

Robuster PoE Extender | 60 Watt | IP-30 Aluminiumgehäuse | 100 m

Produkt-ID: POEEXT1G60W

Zurück zur Produktseite
Zurück zum Anfang
Warte...