ID del Producto: SV565UTPUGB
The SV565UTPUGB USB VGA KVM Console Extender over CAT5 UTP (500 ft) lets you control a server, computer or multiple computers (connected through KVM Switch) over a standard Cat5 or Cat6 UTP network cable connection, at distances of up to 500 ft (150 m) away. PC connection cables are included with this product for a ready out of the box solution.
You can use your existing keyboard, mouse, and monitor to access both the server room and your office computer, saving space and avoiding the need for a dedicated remote console by allowing you to switch between workstation view and KVM view at the remote location.
This product is TAA compliant and backed by a Startech.com 2-year warranty with free lifetime technical support.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Color | Negro |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Longitud del Producto | 75 mm [3,0 in] | |
Ancho del Producto | 15,5 cm [6,1 in] | |
Altura del Producto | 20 mm [0,8 in] | |
Peso del Producto | 299 g [10,6 oz] | |
Conector(es) | 2 - Interfaz(ces) de Consola | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 |
1 - Interfaz(ces) de Consola | VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) | |
1 - Conectores del Host | VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) | |
1 - Otra(s) Interfaz(ces) | RJ-45 | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Host Unit |
Remote Unit | ||
2 - Incluido en la Caja | 6 ft 2-in-1 USB VGA KVM cables | |
Packs Rubber Feet | ||
1 - Incluido en la Caja | Power Adapter | |
Manual | ||
Hardware | Soporte de Audio | No |
Cantidad de Puertos KVM | 2 | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Tipo de Video PC | VGA | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Montaje en Rack | No | |
Información de la Caja | Longitud de la Caja | 30 cm [11,8 in] |
Ancho de la Caja | 25 cm [9,8 in] | |
Altura de la Caja | 90 mm [3,5 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 1,7 kg [3,8 lb] | |
Observaciones / Requisitos | Nota | Product weights, measurements and connectors indicate a single unit only (either Host or Remote) |
Rendimiento | Control IP KVM | No |
Distancia Máxima de Transferencia | 150 m (492 ft) | |
Resoluciones Admitidas | 1280x1024 @ 300ft(100m) 1024x768 @ 500ft(150m) |
|
MTBF | 126000 horas | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Humedad | 0~80% RH | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Corriente de Entrada | 0.2 A | |
Tensión de Salida | 9V DC | |
Alimentación de Salida | 0.6 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tipo de Enchufe | M | |
Consumo de Energía | 5.4 | |
Software | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
Conecte video VGA y USB con sólo un delgado cable para KVM
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)