ID del Producto: PXT101Y
Nuestro cable de alimentación IBM de 1.8 metros permite la conexión de un monitor, PC o impresora láser en un enchufe eléctrico con conexión a tierra
Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, este cable de alimentación IBM de alta calidad está fabricado para ofrecer conexiones duraderas y fiables.
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 9.3 oz [263 g] |
Color | Negro | |
Calibre del Conductor | 18 AWG | |
Longitud del Cable | 6.0 ft [1.8 m] | |
Longitud del Producto | 6.0 ft [1.8 m] | |
Conector(es) | 1 - Conector A | Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) |
2 - Conector B | Alimentación IEC 60320 C13 | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Cable de alimentación estándar en Y de 1,8 metro (NEMA 5-15P a 2x C13) |
Hardware | Tipo de Cable | SVT |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 2.0 in [51 mm] |
Longitud de la Caja | 11.4 in [29 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 9.5 oz [270 g] | |
Ancho de la Caja | 5.7 in [14.5 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Nota | UL Listed |
Requisitos de Energía | Tensión de Entrada | 125 AC |
Corriente de Entrada | 10A |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)