ID del Producto: WIRC6CMPBLU
El rollo de cable Cat 6 para plénum, modelo WIRC6CMPBLU, cumple o sobrepasa las especificaciones para este tipo de cables de categoría 6, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit, además de estar fabricado con un duradero recubrimiento de PVC de color azul que permite codificar mediante el color los cables de una red, según sea necesario, para facilitar su organización.
Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, el cable WIRC6CMPBLU está avalado por nuestra garantía de por vida.
Este cable de categoría 6 se ha sometido a prueba para categoría de plénum CMP (FT6) y es ideal para instalaciones en plénums (conductos generales, plénums de aire, conductos de aire, paredes, techos, etc.) en las que se requiere además la clasificación CMP contra incendios.
Los cables Cat6 de StarTech.com se fabrican con conductores de cobre de alta calidad. Aunque muchos fabricantes ofrecen cables "más baratos", fabricados con una base de aluminio revestido de cobre, en StarTech.com no se economiza en cuanto a calidad y nuestros clientes obtienen el mejor valor y rendimiento de su inversión cuando adquieren nuestros cables.
Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre de grosor de 0,26 mm2, a fin de soportar una amplia gama de aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power over Ethernet", alimentación a través de Ethernet). Dado que el alambre de cobre que utilizamos es de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones PoE, en contraste con la calidad inferior que ofrecen otros fabricantes de cables de aluminio revestido con cobre, lo cual puede no ofrecer una resistencia suficiente de la potencia eléctrica, y puede causar a su vez el recalentamiento del cable, daños en los equipos y, potencialmente, incendios.
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Características Físicas | Color | Azul |
Calibre del Conductor | 23 AWG | |
Tipo de conductor | Cobre macizo | |
Longitud del Cable | 1000.0 ft [304.9 m] | |
Longitud del Producto | 1000.0 ft [304.9 m] | |
Ancho del Producto | 0.2 in [6 mm] | |
Altura del Producto | 0.2 in [6 mm] | |
Peso del Producto | 33.2 lb [15 kg] | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Rollo de cable azul sólido UTP CMP Cat 6 (304 m) |
Hardware | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMP (plénum) | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 9.4 in [23.9 cm] |
Longitud de la Caja | 16.7 in [42.5 cm] | |
Ancho de la Caja | 16.7 in [42.3 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 34.4 lb [15.6 kg] | |
Rendimiento | Clasificación de Cables | CAT6 - 500 MHz |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)