Câble / Cordon DisplayPort de 7,6m avec verrouillage - M/M

Obtenez une performance vidéo et audio numérique haute résolution entre vos appareils DisplayPort®

Nº de produit: DISPLPORT25L

  • Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort
Votre prix
€65,99 EUR excl. VAT
€79,85 EUR incl. VAT

Le câble DisplayPort® DISPLPORT25L de 7,6 m fournit une connexion entre une source DisplayPort et un écran DisplayPort à une distance maximale de 7,6 m, sans perte de qualité de signal. Cela correspond presque au double de la distance maximale standard d'une connexion DisplayPort, qui s'élève normalement à 4,8 m. Son fil de cuivre pur 0,14 mm² et son blindage en aluminium et en mylar contribuent à éliminer les interférences EMI et RFI. Offrant une bande passante maximale de 10,8 Gb/s, le DISPLPORT25L fournit des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI à liaisons doubles et prend en charge les applications multimédia de nouvelle génération avec une résolution maximale atteignant WQXGA (2560 × 1600).

Les petits connecteurs à verrouillage à l'échelle USB de ce câble DisplayPort offrent une connectivité d'affichage bidirectionnelle et une prise en charge audio en option.

Le câble DisplayPort DISPLPORT25L est compatible HDCP et DPCP, ce qui garantit que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur votre écran connecté.

Applications

  • Connexion d'un écran DisplayPort® à un PC ou à une autre source DisplayPort

L'Avantage StarTech.com

  • Les connecteurs à verrouillage empêchent toute déconnexion accidentelle du câble
  • La technologie DisplayPort® offre du support pour audio numérique complète (jusqu'à huit canaux) sur un câble fournissant en même temps la vidéo
  • Donne un signal numérique audio et vidéo clair

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1603727
  • Tech Data - Belgium 4462431
  • UPC 065030834995

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1,1 cm [0,4 in]
Poids du produit 563 g [19,9 oz]
Largeur du produit 20,5 mm [0,8 in]
Couleur Noir
Style de connecteur A verrouillage
Calibre du fil 26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble 7621 mm [300,0 in]
Dia. ext. du câble 8.5
Longueur du produit 762 cm [300,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort™ de 7,6m avec verrouillage - Mâle / Mâle
Informations d'emballage Package Height 34 mm [1,3 in]
Package Length 33 cm [13,0 in]
Poids brut 0,6 kg [1,3 lb]
Package Width 25,2 cm [9,9 in]
Matériel Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page