Cable USB 3.0 A vers B de 3 m - Noir

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

Nº de produit: USB3SAB10BK

  • Designed and constructed to SuperSpeed USB 3.0 Specifications
  • Molded connectors with strain relief
Votre prix
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT

StarTech.com's 10ft Black SuperSpeed USB 3.0 cable (A-B, male-male) offers a durable, high quality connection that harnesses the full capability of the USB 3.0 standard.

Designed for next-generation SuperSpeed USB device connections, the 10ft USB 3.0 cable offers a throughput of up to 5Gbps when used with a USB 3.0 host and device - an astounding 10x the capability of USB 2.0 (480Mbps).

Our 10ft USB 3.0 cable features high quality Shielded Twisted Pair (STP) construction, helping to prevent electro-magnetic interference and ensuring reliable data communication.

The 10ft USB 3.0 cable is backed by our Lifetime Warranty, providing guaranteed quality and reliability.

Applications

  • Connect a SuperSpeed USB 3.0 device to an USB 3.0 capable PC, Notebook, or Server

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1616145
  • Tech Data - Belgium 4462467
  • UPC 065030839648

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1,2 cm [0,5 in]
Poids du produit 129,7 g [4,6 oz]
Largeur du produit 13,5 mm [0,5 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 3048 mm [120,0 in]
Longueur du produit 304,8 cm [120,0 in]
Conditions environnementales Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité 0~75% RH
Connecteur(s) Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - 10ft black USB 3.0 A to B cable
Informations d'emballage Poids brut 0,1 kg [0,3 lb]
Package Length 0,0 cm [0,0 in]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Package Height 220 mm [8,7 in]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Performance Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page