Strumenti e risorse

StarTech.com offre una vasta gamma di strumenti e risorse che consentono ai clienti di conoscere in modo approfondito le soluzioni di connettività e le tendenze della tecnologia. Che tu stia cercando una soluzione specifica o desideri approfondire la conoscenza delle tendenze del settore, abbiamo quello che fa per te.

ConXit

Lo strumento Connection Finder

Identificare, trovare e ottenere il componente per connessioni necessario con due semplici passaggi.

Prova subito
Connector image

Thunderbolt™ 3

La tecnologia Thunderbolt™ 3 si sta rivelando un elemento rivoluzionario nel nostro modo di concepire la connettività e le prestazioni.

Prova subito
Usb Confused?
Docking station image

Docking station per laptop

Docking station per laptop

Trova la tua docking station
Display adapter image

Adattatori per Display

Collega qualsiasi dispositivo a qualsiasi display.

Connettiti
Network SFP image

SFP di rete

Prestazioni e affidabilità di rete.

Attiva connessione in rete
Display mount image

Supporti per display

Soluzioni di supporto per tutti i display.

Ulteriori informazioni
Mehr über die Technologie

USB-C und Thunderbolt 3

Per una
transizione facile
Thunderbolt Logo
USB Logo
Stai cercando driver e download per i prodotti?
Ottieni driver, download, manuali, documentazione e altro supporto online.

Risorse per i rivenditori e i partner

StarTech.com - Hard-to-find made easy

Linee guida per i logo e il marchio StarTech.com

Il nostro logo aziendale è un elemento importante dell'identità del nostro marchio. Segui attentamente le linee guida durante la promozione di StarTech.com.

Download
ISO SGS

Certificazioni

Registrata come organizzazione ISO9001 da maggio 1998 e attualmente registrata secondo lo standard ISO9001:2015.

Ulteriori informazioni
Aspettare...
Back to top