Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

ID prodotto: DVIDDMM1

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
Il tuo prezzo
€8,99 EUR excl. VAT
€10,97 EUR incl. VAT

Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM1 da 30 cm presenta 2 connettori DVI maschi (25 pin) e offre un collegamento affidabile, interamente digitale tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 30 cm supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Applicazioni

  • Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

Il Vantaggio di StarTech.com

  • I connettori modellati con pressacavo assicurano un collegamento resistente che evita danni ai connettori per prestazioni video DVI a DVI durevoli e prive di errori
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • Tech Data - Italy 4462491
  • UPC 065030839914

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 1,6 cm [0,6 in]
Peso prodotto 91,5 g [3,2 oz]
Larghezza prodotto 39,6 mm [1,6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 304,8 mm [12,0 in]
Lunghezza prodotto 30,5 cm [12,0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - DVI-D (25 pin)
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Standard del settore DVI DDWG Standard
Informazioni confezione Package Height 0,1 mm [0,0 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Peso spedizione (confezione) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]

Accessori

DVISPL1DD

Cavo splitter video digitiale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm - M/F

Consente di collegare contemporaneamente due display DVI-D a una singola sorgente video DVI-D

Il tuo prezzo
€19,99 EUR excl. VAT
€24,39 EUR incl. VAT
HDMIDVIMF

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

Il tuo prezzo
€10,99 EUR excl. VAT
€13,41 EUR incl. VAT
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

Il tuo prezzo
€21,99 EUR excl. VAT
€26,83 EUR incl. VAT
DP2DVI2

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

Il tuo prezzo
€15,99 EUR excl. VAT
€19,51 EUR incl. VAT
DP2DVIADAP

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

Il tuo prezzo
€24,99 EUR excl. VAT
€30,49 EUR incl. VAT
MDP2DVI

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

Il tuo prezzo
€16,99 EUR excl. VAT
€20,73 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Vi potrebbe interessare anche

Torna all'inizio