Switch KVM montabili su rack

Le soluzioni KVM rackmount di StarTech.com semplificano l’accesso e il controllo dei server, combinando la funzionalità di commutazione con opzioni console integrate o esterne. Progettati per ottimizzare lo spazio negli ambienti IT ad alta densità, tutti i modelli si integrano perfettamente in un’unica unità rack da 1U, liberando spazio prezioso e mantenendo il pieno controllo dei sistemi collegati. Che si tratti di allestire un piccolo armadio server o di scalare un intero data center, le nostre soluzioni offrono un accesso flessibile a uno o più server tramite switch standalone, console LCD integrate o unità all-in-one che combinano entrambe le funzioni. Grazie al supporto per interfacce video moderne e legacy e alla gestione di risoluzioni complete, i KVM rackmount StarTech.com sono progettati per soddisfare le esigenze di infrastrutture in continua evoluzione. Ogni unità è supportata dai nostri rigorosi standard di test, da guide d’installazione dettagliate e da un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, 365 giorni l’anno, per garantire un’implementazione sicura e la massima continuità operativa.

Filtri
Libero
Aspettare...
Back to top