Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

ID prodotto: DVIDDMM6

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
Il tuo prezzo
€10,99 EUR excl. VAT
€13,41 EUR incl. VAT

Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM6 da 1,8 m presenta 2 connettori DVI maschi (25 pin) e offre un collegamento affidabile, interamente digitale tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 1,8 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Applicazioni

  • Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

Il Vantaggio di StarTech.com

  • I connettori modellati con pressacavo assicurano un collegamento resistente che evita danni ai connettori per prestazioni video DVI a DVI durevoli e prive di errori
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • Ingram Micro Italy V930002
  • Esprinet Italy DVIDDMM6
  • Tech Data - Italy 4428266
  • UPC 065030802789

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Ambientale Temperatura d'esercizio 0 to 50 °C
Temperatura di conservazione -20 to 70 °C
Umidità 0 ~ 95%
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 1,6 cm [0,6 in]
Peso prodotto 274 g [9,7 oz]
Larghezza prodotto 40 mm [1,6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1828 mm [72,0 in]
Lunghezza prodotto 182,8 cm [72,0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - DVI-D (25 pin)
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Standard del settore DVI DDWG Standard
Informazioni confezione Package Height 0,1 mm [0,0 in]
Package Length 2,2 cm [0,9 in]
Peso spedizione (confezione) 0,3 kg [0,6 lb]
Package Width 2 cm [0,8 in]
Prestazioni Specifiche generali Tasso di inserzione: 5.000

Accessori

DVIDEXTAA6IN

Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F

Consente di estendere una porta DVI-D di 15 cm per impedire una tensione superflua sulla porta

Il tuo prezzo
€11,99 EUR excl. VAT
€14,63 EUR incl. VAT
USB32DVIPRO

Adattatore scheda USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152

Adattatore Video Esterno USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

Il tuo prezzo
€124,99 EUR excl. VAT
€152,49 EUR incl. VAT
USB2DVIPRO2

Adattatore USB a DVI - Scheda grafica USB per PC e MAC- 1920x1200

Adattatore Video Esterno USB 2.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

Il tuo prezzo
€97,99 EUR excl. VAT
€119,55 EUR incl. VAT
USB2DVIE3

Adattatore scheda video USB a DVI - 1920x1200

Scheda Video Esterna USB 2.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Windows®

Il tuo prezzo
€74,99 EUR excl. VAT
€91,49 EUR incl. VAT
USB32DVIEH

Adattatore scheda USB 3.0 a DVI con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Adattatore Video Esterno USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

Il tuo prezzo
€90,99 EUR excl. VAT
€111,01 EUR incl. VAT
USB32HDDVII

Adattatore scheda USB 3.0 a HDMI e DVI

Adattatore Video Esterno USB 3.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

Il tuo prezzo
€133,99 EUR excl. VAT
€163,47 EUR incl. VAT
USB2DVIMM6

Cavo adattatore video USB DVI (1 m) - M/M

Adattatore Video Esterno USB 2.0 | Multi-Monitor | Alimentato USB | Supporta Mac & Windows

Il tuo prezzo
€141,99 EUR excl. VAT
€173,23 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Vi potrebbe interessare anche

Torna all'inizio