Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI, con un breve cavo da 45 cm

ID prodotto: DVIMM18IN

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 4,95 Gbit/sec
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Il tuo prezzo
€6,99 EUR excl. VAT
€8,53 EUR incl. VAT

Il cavo DVI-D Single Link DVIMM18IN presenta 2 connettori maschi DVI (da 19 pin) e offre una lunghezza di 45 cm che lo rende ideale per collegamenti più brevi tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo DVI-D maschio a maschio da 45 cm supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e velocità di trasmissione fino a 4,95 Gbits/s ed è pienamente conforme agli standard DDWG DVI.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Applicazioni

  • Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Single Link

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Collegamenti ordinati per brevi distanze tra i dispositivi DVI
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • Esprinet Italy DVIMM18IN
  • Tech Data - Italy 4462548
  • UPC 065030821735

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Peso prodotto 94 g [3,3 oz]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 457,2 mm [18,0 in]
Lunghezza prodotto 45,7 cm [18,0 in]
Larghezza prodotto 40 mm [1,6 in]
Altezza prodotto 1,5 cm [0,6 in]
Connettore/i Connettore A 1 - DVI-D (19 pin)
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo DVI-D Single Link da 45 cm per monitor LCD a schermo piatto - M/M
Hardware Standard del settore DVI DDWG Standard
Informazioni confezione Package Height 17 mm [0,7 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Peso spedizione (confezione) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Prestazioni Massima velocità di trasferimento dati 4,95 Gbits/sec

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio