Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

ID prodotto: USB2HAB15

  • Connettori USB 'A' e USB 'B' di alta qualità
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
Il tuo prezzo
€5,99 EUR excl. VAT
€7,31 EUR incl. VAT

Il cavo USB A a B USB2HAB15 da 4,5 metri presenta un connettore maschio USB 'A' e un connettore maschio USB 'B' che offrono un collegamento di alta qualità alle periferiche USB 2.0 quali stampanti, scanner USB o dischi rigidi USB esterni. 

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per offrire la massima durata, questo cavo USB 2.0 A-B è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Applicazioni

  • Utilizzabile con qualsiasi dispositivo USB 2.0 o scheda aggiuntiva
  • Compatibile con dispositivi USB1.1
  • Questo cavo di alta qualità sostituisce i cavi USB usurati o smarriti

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Si conserva come un cavo di ricambio, perfetto da usare in mobilità con un laptop
  • Design resistente con connettori USB di alta qualità
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • Ingram Micro Italy V930352
  • Tech Data - Italy 4428415
  • UPC 065030793735

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Peso prodotto 167,78 g [5,9 oz]
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 4572 mm [180,0 in]
Lunghezza prodotto 457,2 cm [180,0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B 1 - USB B (4 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio
Hardware Placcatura connettori Nichel
Informazioni confezione Peso spedizione (confezione) 0,2 kg [0,4 lb]
Package Length 12,2 cm [4,8 in]
Package Width 2,1 cm [0,8 in]
Package Height 222 mm [8,7 in]
Prestazioni Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Accessori

ST4200USBM

HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

Il tuo prezzo
€88,99 EUR excl. VAT
€108,57 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 480 Mbps

Il tuo prezzo
€107,99 EUR excl. VAT
€131,75 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

Cavo USB a pannello 91 cm B ad B - F/M

Montaggio a pannello di una porta USB-B per un semplice accesso

Il tuo prezzo
€5,99 EUR excl. VAT
€7,31 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

Cavo USB per montaggio a pannello 30 cm B a B - F/M

Per soluzioni USB personalizzate. Consente di montare una connessione USB su un pannello facilmente accessibile e sicuro.

Il tuo prezzo
€4,99 EUR excl. VAT
€6,09 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio